Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2EH-X3B1-M1
Référence pièce
|
---|
E2EH-X3B1-M1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Structure de protection (DIN 40050-9) | Type d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.00 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 3 | M12 | 30,1 à 40 | 38 | - | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert PNP | NO | Type de connecteur (M12) | (1) marron + V, (2)(4) noir, (3) bleu 0V | - | - | - | - | 3 |
Loading...
Forme | Type à vis | Objets détectés | Métal magnétique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Blindé / non blindé | Type blindé | Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) |
Matériau de la surface de détection | Polytéréphtalate de butylène | Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Normes acquises | CE / CEI |
Structure de protection (CEI) | IP67 | Tension d'alimentation | 12–24VCC | Type à fréquences différentes | Standard |
Type | Conçu pour les températures élevés / processus de nettoyage |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité pour processus de nettoyage à hautes températures [E2EH], le numéro d'article est le suivant: E2EH-X3B1-M1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2EH-X3B1-M1.
Configurer
Propriétés de base
Structure de protection (DIN 40050-9)
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Taille de tête de détection à vis
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Type d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Méthode de connexion
Disposition des broches de connecteur
Fonction incluse
Combinaison amplificateur / tête
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2EH-X12C1 2M |
E2EH-X12D1 2M |
E2EH-X12D1-T 2M |
E2EH-X3C1 2M |
E2EH-X3C1 5M |
E2EH-X3C1-M1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Structure de protection (DIN 40050-9) | Type d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.50 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 20 | M30 | 40,1 à 50 | 43 | IP69K | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert NPN | NO | Type à câble intégré | - | 2 | Cordon PVC résistant à la chaleur, φ6, 2/3 âmes | - | - | 12 | ||
110.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | Jusqu'à 20 | M30 | 40,1 à 50 | 43 | IP69K | Type à 2 fils courant continu | CC à 2 fils polarisé | NO | Type à câble intégré | (1) marron + V, (4) bleu 0V | 2 | Cordon PVC résistant à la chaleur, φ6, 2/3 âmes | - | - | 12 | |
104.78 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 20 | M30 | 40,1 à 50 | 43 | IP69K | Type à 2 fils courant continu | CC à 2 fils apolaire | NO | Type à câble intégré | Non polarisé | 2 | Cordon PVC résistant à la chaleur, φ6, 2/3 âmes | - | - | 12 | ||
161.80 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 3 | M12 | 30,1 à 40 | 38 | - | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert NPN | NO | Type à câble intégré | (1) marron + V, (2)(4) noir, (3) bleu 0V | 2 | Cordon PVC résistant à la chaleur, φ4, 2/3 âmes | - | - | 3 | ||
133.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 3 | M12 | 30,1 à 40 | 38 | IP69K | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert NPN | NO | Type à câble intégré | (1) marron + V, (2)(4) noir, (3) bleu 0V | 5 | Cordon PVC résistant à la chaleur, φ4, 2/3 âmes | - | - | 3 | |
177.10 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 3 | M12 | 30,1 à 40 | 38 | - | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert NPN | NO | Type de connecteur (M12) | (1) marron + V, (2) vide blanc (4) sortie noire, (3) bleu 0V | - | - | - | - | 3 |