Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2E-X1R5F2 2M
Référence pièce
|
---|
E2E-X1R5F2 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | 検出距離 (mm) | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Environnement de fonctionnement | Blindé / non blindé | Matériau du boîtier | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Normes acquises | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.78 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 2 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | M8 | 20,1 à 30 | 26 | CE / CEI | IP67 | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension / sortie de courant PNP | NF | Type à câble intégré | (1) marron + V, (4)(2) sortie de contrôle noire, (3) bleu 0V | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmes | - | Type standard | - | 1.5 |
Loading...
Forme | Type à vis | Objets détectés | Métal magnétique | Sens de détection | Avant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la surface de détection | Polytéréphtalate de butylène | Amplificateur | Type à amplificateur intégré |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité standard [E2E], le numéro d'article est le suivant: E2E-X1R5F2 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2E-X1R5F2 2M.
Configurer
Stock
Propriétés de base
検出距離(mm)
Environnement de fonctionnement
Matériau du boîtier
Normes acquises
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Blindé / non blindé
Taille de tête de détection à vis
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Structure de protection (CEI)
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Méthode de connexion
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Type à fréquences différentes
Spécifications de cordon
Fonction incluse
Type
Combinaison amplificateur / tête
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2E-X10D1-M1TGJ-U 0.3M |
E2E-X10D1-N 2M |
E2E-X10D1-R 2M |
E2E-X1R5Y1 2M |
E2E-X1R5Y1 5M |
E2E-X1R5Y2 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | 検出距離 (mm) | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Environnement de fonctionnement | Blindé / non blindé | Matériau du boîtier | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Normes acquises | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.50 € | 1 | 9 jours | - | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | Laiton plaqué nickel | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CEI / CE | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | Type de relais de connecteur (M12) | (1)+V, (4)0V | 0.3 | Standard | Cordon rond isolé en polyuréthane (PUR), φ6 | - | Type standard | - | 10 | ||
98.40 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | Laiton plaqué nickel | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CEI / CE | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | Type à câble intégré | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | - | Type standard | - | 10 | ||
125.10 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | Laiton plaqué nickel | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CEI / CE | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | Type à cordon de robot à extraction | M12 ((1) marron + V, (4) bleu 0V) | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | - | Type standard | - | 10 | ||
111.35 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 2 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | M8 | 30,1 à 40 | 36 | CEI / CE / CCC | IP67 | CA, 2 fils | 24–240VCA | CA, 2 fils | NO | Type à câble intégré | (3) ou (1) marron, (4) ou (2) bleu ((3)-(4) NO / (1)-(2) NF) | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2 âmes | - | Type standard | - | 1.5 | ||
117.23 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 2 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | M8 | 30,1 à 40 | 36 | CEI / CE / CCC | IP67 | CA, 2 fils | 24–240VCA | CA, 2 fils | NO | Type à câble intégré | (3) ou (1) marron, (4) ou (2) bleu ((3)-(4) NO / (1)-(2) NF) | 5 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2 âmes | - | Type standard | - | 1.5 | ||
111.35 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 2 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | M8 | 30,1 à 40 | 36 | CEI / CE / CCC | IP67 | CA, 2 fils | 24–240VCA | CA, 2 fils | NF | Type à câble intégré | (3) ou (1) marron, (4) ou (2) bleu ((3)-(4) NO / (1)-(2) NF) | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2 âmes | - | Type standard | - | 1.5 |