Capteur de proximité inductif plat [TL-W]

Capteur de proximité inductif plat [TL-W]
  • En promotion
  • Remise sur volume
Détecteur inductif plat en boîtier plastique compact
La famille TL-W offre une grande variété de détecteurs inductifs en bloc pour des montages simples sur des surfaces plates. Avec des distances de détection allant de 1,5 mm à 20 mm, le TL-W est idéal pour les applications standard.
• Surfaces de détection frontales ou latérales
• IP67
• Modèles c.c. à 2 et 3 fils
• Distances de détection de 1,5 à 20 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TL-W1R5MB1
TL-W1R5MC1
TL-W1R5MC1 2M
TL-W3MB1 5M
TL-W3MB1-R 2M
TL-W3MB2
TL-W3MC1 5M
TL-W3MC1-R 2M
TL-W3MC2 2M
TL-W5E1
TL-W5E1 2M
TL-W5E1 5M
TL-W5E2 2M
TL-W5F1
TL-W5F1 2M
TL-W5F1 5M
TL-W5F2
TL-W5F2 2M
TL-W5MB1 2M
TL-W5MB1 5M
TL-W5MB1-M1J 0.3M
TL-W5MB1-M5J 0.26M
TL-W5MB2 2M
TL-W5MB2 5M
TL-W5MC1 2M
TL-W5MC1 5M
TL-W5MC2 2M
TL-W5MC15 2M
TL-W5MD1 2M
TL-W5MD2 2M
TL-W20ME1
TL-W20ME1 2M
TL-W20ME2 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Blindé / non blindé Sens de détection Matériau du boîtier Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)
Degré de protection (NEMA) Conditions de montage mécaniques du capteur Revêtement du boîtier Type d'interface Type d'activation Type de construction du boîtier Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Fréquence de commutation
(Hz)
Immunité au brouillage contre les champs magnétiques SIL conformément à IEC 61508 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Résistant à l'épreuve de la pression Adapté aux fonctions de sécurité Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées

101.60 €

5 3 jours Jusqu'à 2Type non blindéAvant[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur-520,1 à 30255,1 à 108DC12–24VCCPNPNOType à câble intégré-------1,5AutreAutreAutreSansCible métalliqueType de construction spécialoui11000-SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

100.00 €

5 3 jours Jusqu'à 2Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur-520,1 à 30255,1 à 108DC12–24VCCNPNNOType à câble intégré-------1,5AutreAutreAutreSansCible métalliqueType de construction spécialoui11000-SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

41.41 €

1 6 jours Jusqu'à 2Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur20,1 à 30255,1 à 1085,1 à 105,5Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-1,5---------------------

120.90 €

3 3 jours Jusqu'à 3Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur20,1 à 30305,1 à 10105,1 à 106DC12–24VCCPNPNOType à câble intégré-5-----3AutreNon platAutreSansCible métalliqueCubiqueoui1600-SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

131.90 €

1 3 jours Jusqu'à 3Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur20,1 à 30305,1 à 10105,1 à 106DC12–24VCCPNPNOType à câble intégré-2-----3AutreNon platAutreSansCible métalliqueCubiqueoui1600-SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

106.80 €

5 3 jours Jusqu'à 3Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur20,1 à 30305,1 à 10105,1 à 106DC12–24VCCPNPContact à ouvertureType à câble intégré-------3AutreNon platAutreSansCible métalliqueCubiqueoui1600-SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

81.65 €

51.44 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 3Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur20,1 à 30275,1 à 10105,1 à 106Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré-5StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-3---------------------

51.06 €

25.53 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 3Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur20,1 à 30275,1 à 10105,1 à 106Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPNNOType à cordon de robot à extraction-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-3---------------------

82.65 €

1 6 jours Jusqu'à 3Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur20,1 à 30275,1 à 10105,1 à 106Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPNNFType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-3---------------------

157.70 €

1 3 jours Jusqu'à 5Type blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur40,1 à 505030,1 à 40315,1 à 1010DC12–24VCCNPNNOType à câble intégré-------5AutrePlanAutreSansCible métalliqueCubiqueoui1300-SansSansSansSansSansnonnonnon000

80.72 €

37.94 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 5Type blindé[Détection latérale] Surface supérieureAluminum Die Casting40,1 à 505020,1 à 3024,95,1 à 1010Type à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNOType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-5---------------------

96.72 €

1 Disponible 6 jours Jusqu'à 5Type blindé[Détection latérale] Surface supérieureAluminum Die Casting40,1 à 505020,1 à 3024,95,1 à 1010Type à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNOType à câble intégré-5StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-5---------------------

76.95 €

36.17 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 5Type blindé[Détection latérale] Surface supérieureAluminum Die Casting40,1 à 505020,1 à 3024,95,1 à 1010Type à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNFType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-5---------------------

157.70 €

1 3 jours Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur40,1 à 505030,1 à 40315,1 à 1010DC12–24VCCPNPNOType à câble intégré-------5AutrePlanAutreSansCible métalliqueCubiqueoui1300-SansSansSansSansSansnonnonnon000

76.78 €

37.62 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 5Type blindé[Détection latérale] Surface supérieureAluminum Die Casting40,1 à 505020,1 à 3024,95,1 à 1010Type à 3 fils courant continu12–24VCCTension / sortie de courant PNPNOType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-5---------------------

167.70 €

1 9 jours Jusqu'à 5Type blindé[Détection latérale] Surface supérieureAluminum Die Casting40,1 à 505020,1 à 3024,95,1 à 1010Type à 3 fils courant continu12–24VCCTension / sortie de courant PNPNOType à câble intégré(1) marron + V, (4) sortie de contrôle noire, (3) bleu 0V5StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-5---------------------

157.70 €

1 3 jours Jusqu'à 5Type blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur40,1 à 505030,1 à 40315,1 à 1010DC12–24VCCPNPContact à ouvertureType à câble intégré-------5AutrePlanAutreSansCible métalliqueCubiquenon1300Résistant aux champs magnétiques continusSansSansSansSansSansnonnonnon000

84.89 €

1 Disponible 6 jours Jusqu'à 5Type blindé[Détection latérale] Surface supérieureAluminum Die Casting40,1 à 505020,1 à 3024,95,1 à 1010Type à 3 fils courant continu12–24VCCTension / sortie de courant PNPNFType à câble intégré(1) marron + V, (2) sortie de contrôle noire, (3) bleu 0V2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-5---------------------

82.50 €

1 3 jours Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur10–201030,1 à 403110,1 à 2018DC12–24VCCPNPNOType à câble intégré-2-----5AutreAutreAutreSansCible métalliqueCubiqueoui1500-SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

91.55 €

1 3 jours Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur10–201030,1 à 403110,1 à 2018DC12–24VCCPNPNOType à câble intégré-5-----5AutreAutreAutreSansCible métalliqueType de construction spécialoui1500-SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

82.50 €

1 3 jours Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur10–201030,1 à 403110,1 à 2018DC12–24VCCPNPNOCâble avec connecteur-0,3-----5AutreNon platAutreSansCible métalliqueCubiqueoui1--SansSansSansSansSansnonnonnon000

82.50 €

1 3 jours Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur10–201030,1 à 403110,1 à 2018DC10–30VCCPNPNOCâble avec connecteur-0,2-----5AutreNon platAutreSansCible métalliqueCubiqueoui1500-SansSansSansSansSansnonnonnon000

82.50 €

1 3 jours Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur10–201030,1 à 403110,1 à 2018DC12–24VCCPNPContact à ouvertureType à câble intégré-2-----5AutreAutreAutreSansCible métalliqueType de construction spécialoui1500-SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

96.50 €

1 3 jours Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur------DC12–24VCCPNPContact à ouvertureType à câble intégré-5-----5AutreNon platAutreSansCible métalliqueCubiqueoui1--SansSansSansSansSansnonnonnon000

82.50 €

1 6 jours Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur30,1 à 4030,515,1 à 20185,1 à 1010Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-5---------------------

75.20 €

59.41 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur30,1 à 4030,515,1 à 20185,1 à 1010Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré-5StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-5---------------------

63.16 €

49.90 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur30,1 à 4030,515,1 à 20185,1 à 1010Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPNNFType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-5---------------------

43.60 €

1 Disponible 6 jours Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur30,1 à 4030,515,1 à 20185,1 à 1010Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré-2Fréquence différenteCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-5---------------------

83.60 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur30,1 à 4030,515,1 à 20185,1 à 1010Type à 2 fils courant continu12–24VCCCC à 2 fils polariséNOType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2 âmes-Type plat-5---------------------

83.60 €

52.67 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 5Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur30,1 à 4030,515,1 à 20185,1 à 1010Type à 2 fils courant continu12–24VCCCC à 2 fils polariséNFType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2 âmes-Type plat-5---------------------

164.60 €

1 3 jours Jusqu'à 20Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur20,1 à 302340,1–5330,1 à 4040DC12–24VCCNPNNOType à câble intégré-------20AutreAutreAutreSansCible métalliqueType de construction spécialoui140-SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

85.15 €

40.02 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 20Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur50,1 à 605330,1 à 404020,1 à 3023Type à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNOType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-20---------------------

92.61 €

1 6 jours Jusqu'à 20Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur50,1 à 605330,1 à 404020,1 à 3023Type à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNFType à câble intégré(1) marron + V, (2) sortie de contrôle noire, (3) bleu 0V2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes-Type plat à 3 fils CC-20---------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme carrée Objets détectés Métal magnétique Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures
Matériau de la surface de détection ABS résistant à la chaleur Amplificateur Type à amplificateur intégré Normes acquises CE / CEI
Structure de protection (CEI) IP67

Assistance technique