Capteur plat de proximité [TL-W] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Capteur plat de proximité [TL-W]
  • Remise sur volume
[Features]
· Standard flat type with abundant variation.
· Thickness 6 mm and detection range 3 mm (form TL-W3MC1).
· There is a series of aluminum die cast type too.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TL-W3MC2 2M

Référence pièce
TL-W3MC2 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Blindé / non blindé Matériau du boîtier Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Spécifications de cordon Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

82.65 €

1 6 jours Jusqu'à 3Type non blindé[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur20,1 à 30275,1 à 10105,1 à 106Collecteur ouvert NPNNFType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme carrée Objets détectés Métal magnétique Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures
Sens de détection Surface supérieure Matériau de la surface de détection ABS résistant à la chaleur Amplificateur Type à amplificateur intégré
Normes acquises CE / CEI Structure de protection (CEI) IP67 Type d'alimentation Type à 3 fils courant continu
Tension d'alimentation 12–24VCC Fonction incluse - Type Type plat à 3 fils CC
Combinaison amplificateur / tête -

Vous vous trouvez sur la page de Capteur plat de proximité [TL-W], le numéro d'article est le suivant: TL-W3MC2 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TL-W3MC2 2M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TL-W20ME1 2M
TL-W20ME2 2M
TL-W3MC1-R 2M
TL-W5E1 2M
TL-W5E1 5M
TL-W5E2 2M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Blindé / non blindé Matériau du boîtier Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Spécifications de cordon Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

85.15 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 20Type non blindé[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur50,1 à 605330,1 à 404020,1 à 3023Tension NPN, sortie de courantNOType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes20

87.71 €

1 6 jours Jusqu'à 20Type non blindé[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur50,1 à 605330,1 à 404020,1 à 3023Tension NPN, sortie de courantNFType à câble intégré(1) marron + V, (2) sortie de contrôle noire, (3) bleu 0V2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes20

51.06 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 3Type non blindé[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur20,1 à 30275,1 à 10105,1 à 106Collecteur ouvert NPNNOType à cordon de robot à extraction-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes3

80.72 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 5Type blindéAluminium moulé sous pression40,1 à 505020,1 à 3024.95,1 à 1010Tension NPN, sortie de courantNOType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes5

96.72 €

1 Disponible 6 jours Jusqu'à 5Type blindéAluminium moulé sous pression40,1 à 505020,1 à 3024.95,1 à 1010Tension NPN, sortie de courantNOType à câble intégré-5StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes5

76.95 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 5Type blindéAluminium moulé sous pression40,1 à 505020,1 à 3024.95,1 à 1010Tension NPN, sortie de courantNFType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes5

Assistance technique