Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TL-W5E2 2M
Référence pièce
|
---|
TL-W5E2 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Blindé / non blindé | Matériau du boîtier | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Type d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Type | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.95 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 5 | Type blindé | Aluminium moulé sous pression | 40,1 à 50 | 50 | 20,1 à 30 | 24.9 | 5,1 à 10 | 10 | Type à 3 fils courant continu | Tension NPN, sortie de courant | NF | Type à câble intégré | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes | Type plat à 3 fils CC | 5 |
Loading...
Forme | Forme carrée | Objets détectés | Métal magnétique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Sens de détection | Surface supérieure | Matériau de la surface de détection | ABS résistant à la chaleur | Amplificateur | Type à amplificateur intégré |
Normes acquises | CE / CEI | Structure de protection (CEI) | IP67 | Tension d'alimentation | 12–24VCC |
Fonction incluse | - | Combinaison amplificateur / tête | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur plat de proximité [TL-W], le numéro d'article est le suivant: TL-W5E2 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TL-W5E2 2M.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type d'alimentation
Type
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Blindé / non blindé
Matériau du boîtier
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection(mm)
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Méthode de connexion
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Type à fréquences différentes
Spécifications de cordon
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TL-W3MC1 5M |
TL-W3MC1-R 2M |
TL-W3MC2 2M |
TL-W5F1 2M |
TL-W5F1 5M |
TL-W5F2 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Blindé / non blindé | Matériau du boîtier | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Type d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Type | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.65 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 3 | Type non blindé | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | 20,1 à 30 | 27 | 5,1 à 10 | 10 | 5,1 à 10 | 6 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert NPN | NO | Type à câble intégré | - | 5 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes | Type plat à 3 fils CC | 3 | ||
51.06 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 3 | Type non blindé | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | 20,1 à 30 | 27 | 5,1 à 10 | 10 | 5,1 à 10 | 6 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert NPN | NO | Type à cordon de robot à extraction | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes | Type plat à 3 fils CC | 3 | ||
82.65 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 3 | Type non blindé | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | 20,1 à 30 | 27 | 5,1 à 10 | 10 | 5,1 à 10 | 6 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert NPN | NF | Type à câble intégré | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes | Type plat à 3 fils CC | 3 | ||
76.78 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 5 | Type blindé | Aluminium moulé sous pression | 40,1 à 50 | 50 | 20,1 à 30 | 24.9 | 5,1 à 10 | 10 | Type à 3 fils courant continu | Tension / sortie de courant PNP | NO | Type à câble intégré | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes | Type plat à 3 fils CC | 5 | ||
167.70 € | 1 | 9 jours | Jusqu'à 5 | Type blindé | Aluminium moulé sous pression | 40,1 à 50 | 50 | 20,1 à 30 | 24.9 | 5,1 à 10 | 10 | Type à 3 fils courant continu | Tension / sortie de courant PNP | NO | Type à câble intégré | (1) marron + V, (4) sortie de contrôle noire, (3) bleu 0V | 5 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes | Type plat à 3 fils CC | 5 | ||
84.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 5 | Type blindé | Aluminium moulé sous pression | 40,1 à 50 | 50 | 20,1 à 30 | 24.9 | 5,1 à 10 | 10 | Type à 3 fils courant continu | Tension / sortie de courant PNP | NF | Type à câble intégré | (1) marron + V, (2) sortie de contrôle noire, (3) bleu 0V | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes | Type plat à 3 fils CC | 5 |