Détecteur de proximité inductif résistant aux produits chimiques [E2FQ]

Détecteur de proximité inductif résistant aux produits chimiques [E2FQ]
  • Remise sur volume
Détecteur inductif résistant aux produits chimiques en boîtier cyclindrique PTFE
Le E2FQ présente un boîtier en plastique pour obtenir une résistance aux produits chimiques (ex. agents de nettoyage utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs).
• Boîtier complet en plastique pour une résistance aux produits chimiques
• Modèles c.c. 2 ou 3 fils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2FQ-X2D1 2M
E2FQ-X2F1
E2FQ-X5D1 2M
E2FQ-X5E1 2M
E2FQ-X5F1
E2FQ-X10D1 2M
E2FQ-X10E1 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Objets détectés Environnement de fonctionnement Taille de tête de détection à vis Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Normes acquises Type d'alimentation Format de sortie Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)
Degré de protection (NEMA) Conditions de montage mécaniques du capteur Revêtement du boîtier Type d'interface Type d'activation Type de construction du boîtier Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
SIL conformément à IEC 61508 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Résistant à l'épreuve de la pression Adapté aux fonctions de sécurité Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées

104.03 €

1 Disponible 6 jours Jusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Résistant aux agents chimiques / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresM1230,1 à 4038CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polarisé-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes-Type en résine fluorine pour résistance aux produits chimiques-2---------------------

217.30 €

1 3 jours ---M1230,1 à 4038-DCPNP-------2AutrePlanAutreSansCible métalliqueCylindre, filetageoui1121500SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

110.83 €

1 Disponible 6 jours Jusqu'à 5Métal magnétiqueStandard / Résistant aux agents chimiques / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresM1830,1 à 4040CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polarisé-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes-Type en résine fluorine pour résistance aux produits chimiques-5---------------------

110.83 €

1 6 jours Jusqu'à 5Métal magnétiqueStandard / Résistant aux agents chimiques / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresM1830,1 à 4040CE / CEIType à 3 fils courant continuTension NPN, sortie de courant-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes-Type en résine fluorine pour résistance aux produits chimiques-5---------------------

217.30 €

1 3 jours ---M1840,1 à 5047-DCPNP-------5AutrePlanAutreSansCible métalliqueCylindre, filetageoui118600SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

124.05 €

1 Disponible 9 jours Jusqu'à 10Métal magnétiqueStandard / Résistant aux agents chimiques / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresM3040,1 à 5050CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polarisé-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes-Type en résine fluorine pour résistance aux produits chimiques-10---------------------

124.17 €

1 Disponible 26 jours Jusqu'à 10Métal magnétiqueStandard / Résistant aux agents chimiques / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresM3040,1 à 5050CE / CEIType à 3 fils courant continuTension NPN, sortie de courant-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes-Type en résine fluorine pour résistance aux produits chimiques-10---------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à vis Blindé / non blindé Type blindé Sens de détection Avant
Matériau du boîtier Résine fluorée Matériau de la surface de détection Résine fluorée Amplificateur Type à amplificateur intégré
Structure de protection (CEI) IP67 Tension d'alimentation 12–24VCC Mode de fonctionnement NO
Méthode de connexion Type à câble intégré

Assistance technique