Capteurs de proximité super compacts [E2S]

Capteurs de proximité super compacts [E2S]
  • En promotion
  • Remise sur volume
Détecteur inductif carré miniature en boîtier plastique
La gamme E2S propose des boîtiers miniatures en plastique pour les montage simples sur des surfaces planes. Le boîtier robuste en plastique avec surface de détection à l'avant ou latérale offre une performance optimale pour la détection de mouvement de pièces sur les machines.
• Boîtier miniature avec longues portées
• Surfaces de détection frontales et latérales
• Montage simple avec une seule vis
• IP67
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2S-Q11 1M
E2S-Q11B 1M
E2S-Q12 1M
E2S-Q13 1M
E2S-Q14 1M
E2S-Q15 1M
E2S-Q21 1M
E2S-Q21B 1M
E2S-Q22 1M
E2S-Q23 1M
E2S-Q23B 1M
E2S-Q24 1M
E2S-Q25 1M
E2S-Q25 2M
E2S-Q26 1M
E2S-W11 1M
E2S-W11B 1M
E2S-W12 1M
E2S-W13 1M
E2S-W15 1M
E2S-W16 1M
E2S-W21 1M
E2S-W21B 1M
E2S-W22 1M
E2S-W22 2M
E2S-W23 1M
E2S-W23B 1M
E2S-W24 1M
E2S-W25 1M
E2S-W25 5M
E2S-W25B 1M
E2S-W26 1M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Objets détectés Environnement de fonctionnement Blindé / non blindé Sens de détection Matériau du boîtier Matériau de la surface de détection Amplificateur Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Normes acquises Type d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)
Degré de protection (NEMA) Conditions de montage mécaniques du capteur Revêtement du boîtier Type d'interface Type d'activation Type de construction du boîtier Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Fréquence de commutation
(Hz)
Matériau du boîtier/corps SIL conformément à IEC 61508 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Résistant à l'épreuve de la pression Adapté aux fonctions de sécurité Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées

119.70 €

1 6 jours Forme carréeJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–20195,55,1 à 105,9CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNOType à câble intégré-1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-1,6---------------------

119.70 €

1 7 jours Forme carréeJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–20195,55,1 à 105,9CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNOType à câble intégré-1Fréquence différenteCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-1,6---------------------

33.41 €

1 Disponible 6 jours Forme carréeJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–20195,55,1 à 105,9CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNFType à câble intégré-1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-1,6---------------------

31.31 €

16.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

Forme carréeJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–20195,55,1 à 105,9CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré-1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-1,6---------------------

33.41 €

1 Disponible 6 jours Forme carréeJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–20195,55,1 à 105,9CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNFType à câble intégré-1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-1,6---------------------

119.70 €

1 3 jours -Jusqu'à 2--------5,95,920,1 à 3022,3-DCPNPNOAutre-1-----1,6AutreAutreAutreSansCible métalliqueType de construction spécialoui11000PlastiqueSansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

31.27 €

15.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré20,1 à 302385,1 à 108,4CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNOType à câble intégré-1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

91.68 €

72.43 €

1 Jour même

Stock

Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré20,1 à 302385,1 à 108,4CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V1Fréquence différenteCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

119.70 €

75.41 €

1 Jour même

Stock

Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré20,1 à 302385,1 à 108,4CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNFType à câble intégréMarron + V, bleu 0V1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

119.70 €

1 6 jours Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré20,1 à 302385,1 à 108,4CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré-1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

33.41 €

1 Disponible 5 jours Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré20,1 à 302385,1 à 108,4CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V, sortie noire1Fréquence différenteCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

119.70 €

1 6 jours Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré20,1 à 302385,1 à 108,4CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNFType à câble intégréMarron + V, bleu 0V, sortie noire1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

119.70 €

1 9 jours Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré20,1 à 302385,1 à 108,4CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert PNPNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V, sortie noire1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

123.00 €

1 3 jours -Jusqu'à 3-------20,1 à 30268,95,1 à 108,4-DCPNPNOType à câble intégré-2-----2,5AutreNon platAutreSansCible métalliqueCubiqueoui11000PlastiqueSansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

119.70 €

1 6 jours Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantPolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré20,1 à 302385,1 à 108,4CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert PNPNFType à câble intégré-1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

119.70 €

1 6 jours Forme carréeJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–20195,55,1 à 105,9CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-1,6---------------------

31.31 €

17.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

Forme carréeJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–20195,55,1 à 105,9CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V1Fréquence différenteCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-1,6---------------------

31.31 €

14.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

Forme carréeJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–20195,55,1 à 105,9CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNFType à câble intégréMarron + V, bleu 0V1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-1,6---------------------

119.70 €

75.41 €

1 Jour même

Stock

Forme carréeJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–20195,55,1 à 105,9CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré-1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-1,6---------------------

119.70 €

1 6 jours Forme carréeJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–20195,55,1 à 105,9CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert PNPNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V, noir1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-1,6---------------------

119.70 €

1 6 jours Forme carréeJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–20195,55,1 à 105,9CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert PNPNFType à câble intégré-1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-1,6---------------------

119.70 €

1 6 jours Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–202085,1 à 107,4CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNOType à câble intégré-1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

30.37 €

14.58 €

1 Jour même

Stock

Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–202085,1 à 107,4CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V1Fréquence différenteCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

119.70 €

1 6 jours Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–202085,1 à 107,4CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNFType à câble intégréMarron + V, bleu 0V1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

34.38 €

1 Disponible 6 jours Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–202085,1 à 107,4CE / CEIType à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNFType à câble intégréMarron + V, bleu 0V2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

119.70 €

1 5 jours Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–202085,1 à 107,4CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré-1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

30.37 €

14.58 €

1 Jour même

Stock

Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–202085,1 à 107,4CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V, sortie noire1Fréquence différenteCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

119.70 €

1 9 jours Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–202085,1 à 107,4CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNFType à câble intégré-1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

28.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–202085,1 à 107,4CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert PNPNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V, noir1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

138.40 €

2 3 jours -Jusqu'à 3--------7,47,410,1 à 2018,8-DCPNPNOAutre-5-----2,5AutreAutreAutreSansCible métalliqueType de construction spécialoui11000PlastiqueSansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

33.41 €

1 6 jours Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–202085,1 à 107,4CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V, noir1Fréquence différenteCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

119.70 €

1 6 jours Forme carréeJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieurePolyarylatePolyarylateType à amplificateur intégré10–202085,1 à 107,4CE / CEIType à 3 fils courant continuCollecteur ouvert PNPNFType à câble intégréMarron + V, bleu 0V, noir1StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes-Type mini-2,5---------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm) 5,1 à 10 Structure de protection (CEI) IP67 Tension d'alimentation 12–24VCC

Assistance technique