Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Objets détectés | Environnement de fonctionnement | Blindé / non blindé | Sens de détection | Matériau du boîtier | Matériau de la surface de détection | Amplificateur | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Normes acquises | Type d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | Degré de protection (NEMA) | Conditions de montage mécaniques du capteur | Revêtement du boîtier | Type d'interface | Type d'activation | Type de construction du boîtier | Possibilité de mise en cascade | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Fréquence de commutation (Hz) | Matériau du boîtier/corps | SIL conformément à IEC 61508 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Résistant à l'épreuve de la pression | Adapté aux fonctions de sécurité | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | Nombre de sorties retardées protégées | Nombre de sorties de semiconducteur protégées |
---|
Loading...
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm) | 5,1 à 10 | Structure de protection (CEI) | IP67 | Tension d'alimentation | 12–24VCC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme
Objets détectés
Environnement de fonctionnement
Blindé / non blindé
Sens de détection
Matériau du boîtier
Matériau de la surface de détection
Amplificateur
La taille et la largeur de la tête de détection(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection(mm)
Normes acquises
Méthode de connexion
Spécifications de cordon
Fonction incluse
Type
Combinaison amplificateur / tête
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Degré de protection (NEMA)
Conditions de montage mécaniques du capteur
Revêtement du boîtier
Type d'interface
Type d'activation
Type de construction du boîtier
Possibilité de mise en cascade
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Fréquence de commutation(Hz)
Matériau du boîtier/corps
SIL conformément à IEC 61508
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Résistant à l'épreuve de la pression
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties retardées protégées
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Type d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Type à fréquences différentes
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles