Capteurs de proximité ultra compacts [E2S] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Capteurs de proximité ultra compacts [E2S]
  • Remise sur volume
[Features]
· Ultra-small size, high performance and rich variations are realized.
· □5.5 mm built-in ultra small amplifier.
· Maximum detection range 2.5 mm.
· Stable detection even with workpiece fluctuations.
· Response frequency 1kHz.
· Low current consumption.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E2S-W25B 1M

Référence pièce
E2S-W25B 1M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Sens de détection Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Type d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

33.41 €

1 6 jours Jusqu'à 3[Détection latérale] Surface supérieure10–202087.4Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOMarron + V, bleu 0V, noir1Fréquence différente2.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme carrée Objets détectés Métal magnétique Environnement de fonctionnement Standard / Type mini / Résistance aux basses températures
Blindé / non blindé Type non blindé Matériau du boîtier Polyarylate Matériau de la surface de détection Polyarylate
Amplificateur Type à amplificateur intégré La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm) 5,1 à 10 La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm) 5,1 à 10
Normes acquises CE / CEI Structure de protection (CEI) IP67 Tension d'alimentation 12–24VCC
Méthode de connexion Type à câble intégré Spécifications de cordon Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes Fonction incluse -
Type Type mini Combinaison amplificateur / tête -

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité ultra compacts [E2S], le numéro d'article est le suivant: E2S-W25B 1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2S-W25B 1M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E2S-Q11B 1M
E2S-Q12 1M
E2S-Q13 1M
E2S-Q14 1M
E2S-Q21 1M
E2S-W26 1M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Sens de détection Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Type d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

119.70 €

1 7 jours Jusqu'à 2Avant10–20195.55.9Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNO-1Fréquence différente1.6

31.64 €

1 6 jours Jusqu'à 2Avant10–20195.55.9Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNF-1Standard1.6

31.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

Jusqu'à 2Avant10–20195.55.9Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNO-1Standard1.6

33.41 €

1 Disponible 6 jours Jusqu'à 2Avant10–20195.55.9Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNF-1Standard1.6

31.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

Jusqu'à 3Avant20,1 à 302388.4Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils polariséNO-1Standard2.5

119.70 €

1 6 jours Jusqu'à 3[Détection latérale] Surface supérieure10–202087.4Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert PNPNFMarron + V, bleu 0V, noir1Standard2.5

Assistance technique