Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2S-Q23B 1M
Référence pièce
|
---|
E2S-Q23B 1M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Sens de détection | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Type d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.42 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 3 | Avant | 20,1 à 30 | 23 | 8 | 8.4 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert NPN | NO | Marron + V, bleu 0V, sortie noire | 1 | Fréquence différente | 2.5 |
Loading...
Forme | Forme carrée | Objets détectés | Métal magnétique | Environnement de fonctionnement | Standard / Type mini / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Blindé / non blindé | Type non blindé | Matériau du boîtier | Polyarylate | Matériau de la surface de détection | Polyarylate |
Amplificateur | Type à amplificateur intégré | La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm) | 5,1 à 10 | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm) | 5,1 à 10 |
Normes acquises | CE / CEI | Structure de protection (CEI) | IP67 | Tension d'alimentation | 12–24VCC |
Méthode de connexion | Type à câble intégré | Spécifications de cordon | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2/3 âmes | Fonction incluse | - |
Type | Type mini | Combinaison amplificateur / tête | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité ultra compacts [E2S], le numéro d'article est le suivant: E2S-Q23B 1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2S-Q23B 1M.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Sens de détection
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection(mm)
Type d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Type à fréquences différentes
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2S-Q13 1M |
E2S-Q14 1M |
E2S-Q21 1M |
E2S-Q24 1M |
E2S-Q25 1M |
E2S-Q26 1M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Sens de détection | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Type d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Jusqu'à 2 | Avant | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert NPN | NO | - | 1 | Standard | 1.6 | |
33.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 2 | Avant | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert NPN | NF | - | 1 | Standard | 1.6 | |
31.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Jusqu'à 3 | Avant | 20,1 à 30 | 23 | 8 | 8.4 | Type à 2 fils courant continu | CC à 2 fils polarisé | NO | - | 1 | Standard | 2.5 | |
119.70 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 3 | Avant | 20,1 à 30 | 23 | 8 | 8.4 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert NPN | NF | Marron + V, bleu 0V, sortie noire | 1 | Standard | 2.5 | ||
119.70 € | 1 | 9 jours | Jusqu'à 3 | Avant | 20,1 à 30 | 23 | 8 | 8.4 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert PNP | NO | Marron + V, bleu 0V, sortie noire | 1 | Standard | 2.5 | ||
119.70 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 3 | Avant | 20,1 à 30 | 23 | 8 | 8.4 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert PNP | NF | - | 1 | Standard | 2.5 |