Capteurs photoélectriques avec amplificateur de taille moyenne intégré [E3S-A]

Capteurs photoélectriques avec amplificateur de taille moyenne intégré [E3S-A]
  • Remise sur volume
[Caractéristiques] Capteur photoélectrique avec amplificateur intégré. -Plage de température de fonctionnement: -25°C à +55°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3S-AD11
E3S-AD11 2M
E3S-AD12
E3S-AD12 2M
E3S-AD13
E3S-AD31
E3S-AD32
E3S-AD33
E3S-AD61
E3S-AD63
E3S-AD81
E3S-AD82
E3S-AD83
E3S-AR11
E3S-AR11 2M
E3S-AR31
E3S-AR31 2M
E3S-AR36
E3S-AR61
E3S-AR81
E3S-AT11
E3S-AT11 2M
E3S-AT11 5M
E3S-AT31
E3S-AT31 2M
E3S-AT36
E3S-AT61
E3S-AT81
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Source lumineuse Forme de la tête Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Tension d'alimentation
(V)
Format de sortie Méthode de connexion Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Classe de laser Forme (amplificateur) Matériau (amplificateur) Capteurs applicables Aperçu Forme (faisceau) Entrée / sortie Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Spécifications Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Matériau de la gaine de câble Matériau de la surface optique Zone de la livraison du système à sens unique Classe de protection du matériel Procédé de réglage Finition de la fonction de commutation Type de lumière Type de construction du boîtier Sortie analogique -10 V ... +10 V Message avant défaillance Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Courant de sortie max.
(mA)
Distance de détection max.
(mm)
Distance min. du réflecteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Distance de commutation assignée
(mm)
Longueur d'onde du capteur
(nm)
Numéro AWG Degré de protection (NEMA) Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Avec interface de communication CANOpen Avec interface de communication INTERBUS Avec interface de communication AS-Interface Avec interface de communication PROFIBUS Avec interface de communication SSI Avec blocage du redémarrage Avec interface de communication RS-232 Sortie analogique 0 mA ... 20 mA Avec interface de communication RS-485 Avec autre sortie analogique Avec interface de communication Ethernet Avec interface de communication RS-422 Adapté aux fonctions de sécurité Avec interface de communication analogique Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Avec interface de communication DeviceNet Sortie analogique 4 mA ... 20 mA Avec interface de communication SSD Sortie analogique 0 V ... 10 V Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées Type de sécurité selon IEC 61496-1

219.90 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 200---12.42140VCC 9-33NPNType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------1~200Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenonnonnon01100200-1000-70024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

173.80 €

1 Disponible 6 jours Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 200-Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures2112.444VCC 10-30Collecteur ouvert NPNType à câble intégré--2----------------Polyarylate modifiéFixations de montage EN 1.4301 équiv. (Avec vis)-Forme : type horizontal10~200----------------------------------------------

218.20 €

1 3 jours ----Diode infrarouge-Jusqu'à 1000---12.42140VCC 9-33NPNType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------0~700Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon01100700-1000-88024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

173.80 €

1 Disponible 6 jours Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000-Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures2112.444VCC 10-30Collecteur ouvert NPNType à câble intégré--2----------------Polyarylate modifiéFixations de montage EN 1.4301 équiv. (Avec vis)-Forme : type horizontal700----------------------------------------------

230.60 €

1 3 jours ----Diode infrarouge-Jusqu'à 100---12.42140VCC 9-33PNPType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------1~100Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon01100100-1000-88024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

221.20 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 200---12.42140VCC 9-33NPNType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------1~200Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenonnonnon01100200-1000-70024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

219.90 €

1 3 jours ----Diode infrarouge-Jusqu'à 1000---12.42140VCC 9-33PNPType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------0~700Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon01100700-1000-88024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

230.60 €

1 3 jours ----Diode infrarouge-Jusqu'à 100---12.42140VCC 9-33PNPType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------1~100Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon01100100-1000-88024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

219.90 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 200---12.44021VCC 9-33NPNType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------1~200Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenonnonnon01100200-1000-70024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

230.60 €

1 3 jours ----Diode infrarouge-Jusqu'à 100---12.44021VCC 9-33PNPType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------1~100Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon01100100-1000-88024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

221.20 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 200---12.44021VCC 9-33NPNType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------1~200Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenonnonnon01100200-1000-70024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

219.90 €

1 3 jours ----Diode infrarouge-Jusqu'à 1000---12.44021VCC 9-33NPNType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------0~700Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon01100700-1000-88024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

230.60 €

1 3 jours ----Diode infrarouge-Jusqu'à 100---12.44021VCC 9-33PNPType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------1~100Polychlorure de vinyle (PVC)Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelProgrammable/configurableLumière infrarougeCubiquenonnonnon01100100-1000-88024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

245.40 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 2 000---12.42142.3VCC 9-33NPNType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------2000-Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelAutreLumière rouge polariséeCubiquenonnonnon0110020001010002000700-AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

173.80 €

1 Disponible 6 jours Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 2 00075[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures2112.446.3VCC 10-30Collecteur ouvert NPNType à câble intégré--2----Catadioptre (rétroréfléchissante uniquement)-----------Polyarylate modifié--Forme : type horizontal100~2000----------------------------------------------

245.40 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 2 000---12.42142.3VCC 9-33PNPType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------2000-Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelAutreLumière rouge polariséeCubiquenonnonnon0110020001010002000700-AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

172.81 €

1 21 jours Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 2 00075[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures2112.442.3VCC 10-30Collecteur ouvert PNPType à câble intégré--2----Catadioptre (rétroréfléchissante uniquement)-----------Polyarylate modifié--Forme : type horizontal100~2000----------------------------------------------

253.20 €

1 7 jours Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 2 00075[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures2112.452.3VCC 10-30Collecteur ouvert PNPType de connecteur (M12)-------Catadioptre (rétroréfléchissante uniquement), plaque de montage pour connecteur type contact fermé-----------Polyarylate modifié--Forme : type horizontal100~2000----------------------------------------------

244.10 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 2 000---12.44023.3VCC 9-33NPNType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------2000-Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelAutreLumière rouge polariséeCubiquenonnonnon0110020001010002000700-AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

245.40 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 2 000---12.44023.3VCC 9-33PNPType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans--------------2000-Plastique-Classe de protection 0Ajustage manuelAutreLumière rouge polariséeCubiquenonnonnon0110020001010002000700-AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

295.90 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 10000---12.42140VCC 10-30NPNType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans---------4----7000Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueÉmetteur et récepteurClasse de protection 0Ajustage manuelContact à fermeture (NO)Umière rouge non polariséeCubiquenonnonnon011007000-1000700070024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon00-

181.39 €

1 6 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000010-Standard / Résistance aux basses températures2112.444VCC 10-30Collecteur ouvert NPNType à câble intégré--2----------------Polyarylate modifié--Forme : type horizontal7000----------------------------------------------

203.82 €

1 21 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000010-Standard / Résistance aux basses températures2112.444VCC 10-30Collecteur ouvert NPNType à câble intégré--5----------------Polyarylate modifié--Forme : type horizontal7000----------------------------------------------

299.00 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 10000---12.42140VCC 10-30PNPType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans---------4----7000Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueÉmetteur et récepteurClasse de protection 0Ajustage manuelContact à fermeture (NO)Umière rouge non polariséeCubiquenonnonnon011007000-1000700070024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon00-

181.39 €

1 21 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000010-Standard / Résistance aux basses températures2112.444VCC 10-30Collecteur ouvert PNPType à câble intégré--2----------------Polyarylate modifié--Forme : type horizontal7000----------------------------------------------

319.90 €

1 7 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000010-Standard / Résistance aux basses températures2112.450VCC 10-30Collecteur ouvert PNPType de connecteur (M12)-------Plaque de montage pour type de connecteur à contact fermé-----------Polyarylate modifié--Forme : type horizontal7000----------------------------------------------

295.90 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 10000---12.44021VCC 10-30NPNType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans---------4----7000Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueÉmetteur et récepteurClasse de protection 0Ajustage manuelContact à fermeture (NO)Umière rouge non polariséeCubiquenonnonnon011007000-1000700070024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon00-

299.00 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 10000---12.44021VCC 10-30PNPType à câble intégré---Sans temporisateur----Sans---------4----7000Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueÉmetteur et récepteurClasse de protection 0Ajustage manuelContact à fermeture (NO)Umière rouge non polariséeCubiquenonnonnon011007000-1000700070024AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon00-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Matériau du boîtier Polytéréphtalate de butylène Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré
Température ambiante d'utilisation(°C) -25::55 Température ambiante d'utilisation(%) 35::85 Structure de protection IP67
Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable Temps de réponse (mode standard)(ms) 0.5

Assistance technique