Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E3S-AT11 2M
Référence pièce
|
---|
E3S-AT11 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Format de sortie | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Aperçu | Méthode de montage | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.39 € | 1 | 6 jours | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 10000 | 10 | - | 44 | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | 2 | - | - | - | - | 7000 |
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Objets détectés | Objets opaques | Forme de faisceau | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la tête | Forme carrée | Matériau du boîtier | Polytéréphtalate de butylène | Type d'accessoire pour amplificateur | Type à amplificateur intégré |
Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux basses températures | Température ambiante d'utilisation(°C) | -25::55 | Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 |
Structure de protection | IP67 | Largeur de tête maximale(mm) | 21 | Hauteur de tête maximale(mm) | 12.4 |
Tension d'alimentation(V) | VCC 10-30 | Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable | Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) | - |
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) | - | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | - | Diam. du spot(mm) | - |
Temps de réponse (mode standard)(ms) | 0.5 | Classe de laser | - | Forme (amplificateur) | - |
Matériau (amplificateur) | - | Capteurs applicables | - | Forme (faisceau) | - |
Entrée / sortie | - | Possibilité de coupe libre | - | Résistance (tension)(N) | - |
Force (de serrage)(N▪m) | - | Angle d'ouverture(°) | - | Matériau (tête de détection) | Polyarylate modifié |
Lentille combinée | - | Spécifications | Forme : type horizontal |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs photoélectriques avec amplificateur de taille moyenne intégré [E3S-A], le numéro d'article est le suivant: E3S-AT11 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3S-AT11 2M.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de détection
Source lumineuse
Méthode de détection de type réfléchissant
Type
Type de disposition de l'axe optique
Distance de détection [classification](mm)
Sujet détecté standard(φ)
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Format de sortie
Méthode de connexion
Longueur de cordon(m)
Nombre d'axes optiques(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Aperçu
Méthode de montage
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E3S-AR11 2M |
E3S-AR31 2M |
E3S-AR36 |
E3S-AT11 5M |
E3S-AT31 2M |
E3S-AT36 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Format de sortie | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Aperçu | Méthode de montage | Détails relatifs à la distance de détection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | Rétroréfléchissant | Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 2 000 | 75 | [Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) | 46.3 | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | 2 | - | Catadioptre (rétroréfléchissante uniquement) | - | - | 100~2000 | |
163.68 € | 1 | 21 jours | Rétroréfléchissant | Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 2 000 | 75 | [Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) | 42.3 | Collecteur ouvert PNP | Type à câble intégré | 2 | - | Catadioptre (rétroréfléchissante uniquement) | - | - | 100~2000 | ||
253.20 € | 1 | 7 jours | Rétroréfléchissant | Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 2 000 | 75 | [Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) | 52.3 | Collecteur ouvert PNP | Type de connecteur (M12) | - | - | Catadioptre (rétroréfléchissante uniquement), plaque de montage pour connecteur type contact fermé | - | - | 100~2000 | ||
193.03 € | 1 | 21 jours | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 10000 | 10 | - | 44 | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | 5 | - | - | - | - | 7000 | ||
171.79 € | 1 | 21 jours | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 10000 | 10 | - | 44 | Collecteur ouvert PNP | Type à câble intégré | 2 | - | - | - | - | 7000 | ||
319.90 € | 1 | 7 jours | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 10000 | 10 | - | 50 | Collecteur ouvert PNP | Type de connecteur (M12) | - | - | Plaque de montage pour type de connecteur à contact fermé | - | - | 7000 |