Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E2EY-X4C1 2M |
E2EY-X4C1 5M |
E2EY-X8C1 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Disposition des broches de connecteur | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 5 | M18 | - | 4 | |
189.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 5 | M18 | (1) marron + V, (4) sortie de contrôle noire, (3) bleu 0V | 4 | |
170.58 € 105.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Jusqu'à 10 | M30 | - | 8 |
Loading...
Forme | Type à vis | Objets détectés | Non-magnetic Metal | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Blindé / non blindé | Type blindé | Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | Laiton plaqué nickel |
Matériau de la surface de détection | ABS résistant à la chaleur | Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Profondeur de tête (plage)(mm) | 40,1 à 50 |
Profondeur de tête(mm) | 42 | Normes acquises | CE / CEI | Structure de protection (CEI) | IP67 |
Type d'alimentation | Type à 3 fils courant continu | Tension d'alimentation | 12–24VCC | Format de sortie | Collecteur ouvert NPN |
Mode de fonctionnement | NO | Méthode de connexion | Type à câble intégré | Longueur de cordon(m) | 2 |
Type à fréquences différentes | Standard | Spécifications de cordon | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes | Fonction incluse | - |
Type | Pour détection de l'aluminium | Combinaison amplificateur / tête | - |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Distance de détection L1 [classification](mm)
Taille de tête de détection à vis
Disposition des broches de connecteur
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles