Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M
Référence pièce
|
---|
E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.59 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | M30 | 30,1 à 40 | 38 | Type de relais de connecteur (M12) | (1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6 | 10 |
Loading...
Forme | Type à vis | Objets détectés | Métal magnétique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux projections / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Blindé / non blindé | Type blindé | Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | Revêtement en résine fluorine (Matériau de base : laiton) |
Matériau de la surface de détection | Résine fluorée | Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Normes acquises | CE / CEI |
Structure de protection (CEI) | IP67 | Type d'alimentation | Type à 2 fils courant continu | Tension d'alimentation | 12–24VCC |
Format de sortie | CC à 2 fils polarisé | Mode de fonctionnement | NO | Type à fréquences différentes | Standard |
Fonction incluse | - | Type | Prévention contre les projections, type standard | Combinaison amplificateur / tête | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité de protection contre les éclats [E2EQ], le numéro d'article est le suivant: E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Taille de tête de détection à vis
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Méthode de connexion
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M |
E2EQ-X3D1 2M |
E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M |
E2EQ-X3D1-M1TGJ 0.3M |
E2EQ-X7D1 2M |
E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.86 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | M30 | 30,1 à 40 | 38 | Type de relais de connecteur (M12) | - | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6 | 10 | ||
122.72 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 3 | M12 | 20,1 à 30 | 24 | Type à câble intégré | (1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6, 2 âmes | 3 | ||
99.51 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 3 | M12 | 20,1 à 30 | 24 | Type de relais de connecteur (M12) | (1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6 | 3 | ||
142.22 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 3 | M12 | 20,1 à 30 | 24 | Type de relais de connecteur (M12) | - | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6 | 3 | ||
130.97 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 10 | M18 | 20,1 à 30 | 29 | Type à câble intégré | (1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6, 2 âmes | 7 | ||
150.09 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | M18 | 20,1 à 30 | 29 | Type de relais de connecteur (M12) | (1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6 | 7 |