Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Environnement de fonctionnement | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Normes acquises | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Type | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|
Loading...
Forme | Forme carrée | Objets détectés | Métal magnétique | Blindé / non blindé | Type non blindé |
---|---|---|---|---|---|
Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | ABS résistant à la chaleur | Matériau de la surface de détection | ABS résistant à la chaleur |
Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Structure de protection (CEI) | IP67 | Méthode de connexion | Type à câble intégré |
Fonction incluse | - | Combinaison amplificateur / tête | - |
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Normes acquises
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection(mm)
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Type à fréquences différentes
Spécifications de cordon
Type
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles