Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TL-N10ME1 2M
Référence pièce
|
---|
TL-N10ME1 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Environnement de fonctionnement | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Normes acquises | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Type | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.60 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 52.5 | 20,1 à 30 | 30 | 30,1 à 40 | 30.5 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 10 |
Loading...
Forme | Forme carrée | Objets détectés | Métal magnétique | Blindé / non blindé | Type non blindé |
---|---|---|---|---|---|
Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | ABS résistant à la chaleur | Matériau de la surface de détection | ABS résistant à la chaleur |
Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Structure de protection (CEI) | IP67 | Méthode de connexion | Type à câble intégré |
Fonction incluse | - | Combinaison amplificateur / tête | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité, modèle standard et en forme de barre [TL-N / Q / G], le numéro d'article est le suivant: TL-N10ME1 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TL-N10ME1 2M.
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Normes acquises
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection(mm)
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Type à fréquences différentes
Spécifications de cordon
Type
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TL-N10ME1 5M |
TL-N10ME2 2M |
TL-N10MY1 2M |
TL-N12MD1 5M |
TL-N12MD15 2M |
TL-N20MD1 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Environnement de fonctionnement | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Normes acquises | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Type | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.30 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 52.5 | 20,1 à 30 | 30 | 30,1 à 40 | 30.5 | CEI / CE | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NO | - | 5 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 10 | ||
195.60 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 52.5 | 20,1 à 30 | 30 | 30,1 à 40 | 30.5 | CEI / CE | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NF | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 10 | ||
123.39 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 52.5 | 20,1 à 30 | 30 | 30,1 à 40 | 30.5 | CCC / CEI / CE | CA, 2 fils | 100–220VCA | CA, 2 fils | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 10 | ||
63.87 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 52.5 | 20,1 à 30 | 30 | 30,1 à 40 | 30.5 | CEI / CE | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | - | 5 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 12 | ||
54.14 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 52.5 | 20,1 à 30 | 30 | 30,1 à 40 | 30.5 | CEI / CE | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | (4) marron + V, (3) bleu 0V | 2 | Fréquence différente | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 12 | ||
97.07 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 53 | 30,1 à 40 | 40 | 40.1– | 41 | CEI / CE | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 20 |