Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E2K-C20MC1 2M |
E2K-C20MT1 2M |
E2K-C25ME1 |
E2K-C25ME2 |
E2K-C25MF1 |
E2K-C25MF1 2M |
E2K-C25MF2 |
E2K-C25MY1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Objets détectés | Environnement de fonctionnement | Matériau du boîtier | Matériau de la surface de détection | Profondeur de tête (mm) | Normes acquises | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | Conditions de montage mécaniques du capteur | Revêtement du boîtier | Type d'interface | Type d'activation | Type de construction du boîtier | Possibilité de mise en cascade | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Diamètre du capteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | SIL conformément à IEC 61508 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Résistant à l'épreuve de la pression | Adapté aux fonctions de sécurité | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | Nombre de sorties retardées protégées | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548.00 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 20 | Conducteur et diélectrique | Standard / Résistance aux basses températures | Polytéréphtalate de butylène | Polytéréphtalate de butylène | 81 | CE / CEI | IP65 | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Collecteur ouvert NPN | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ5.5, 2/3 âmes | - | Type longue distance / anti-bruit | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
766.00 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 20 | Conducteur et diélectrique | Standard / Résistance aux basses températures | Polytéréphtalate de butylène | Polytéréphtalate de butylène | 81 | CE / CEI | IP65 | 2 fils pour courant alternatif et courant continu | CC/CA24–240VCC/CA | 2 fils pour courant alternatif et courant continu | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ5.5, 2/3 âmes | - | Type longue distance / anti-bruit | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
232.80 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 50 | - | - | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | 82 | - | IP67 | DC | 12–24VCC | NPN | NO | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Autre | Autre | Sans | Autre | Cylindre poli | oui | 1 | 34 | 70 | Sans | Sans | Sans | Niveau a | Sans | non | non | non | 0 | 0 | 0 | ||
232.80 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 50 | - | - | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | 82 | - | IP67 | DC | 12–24VCC | NPN | Contact à ouverture | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Autre | Autre | Sans | Autre | Cylindre poli | oui | 1 | 34 | 70 | Sans | Sans | Sans | Niveau a | Sans | non | non | non | 0 | 0 | 0 | ||
232.80 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 50 | - | - | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | 82 | - | IP67 | DC | 12–24VCC | PNP | NO | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Autre | Autre | Sans | Autre | Cylindre poli | oui | 1 | 34 | 70 | Sans | Sans | Sans | Niveau a | Sans | non | non | non | 0 | 0 | 0 | ||
155.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 50 | Conducteur et diélectrique | Standard / Résistance aux basses températures | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | 82 | CE / CEI | IP66 | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension / sortie de courant PNP | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | - | Longue distance | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
232.80 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 50 | - | - | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | 82 | - | IP67 | DC | 12–24VCC | PNP | Contact à ouverture | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Autre | Autre | Sans | Autre | Cylindre poli | oui | 1 | 34 | 70 | Sans | Sans | Sans | Niveau a | Sans | non | non | non | 0 | 0 | 0 | ||
286.00 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 50 | - | - | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | 82 | - | IP67 | AC | 12–24VCC | 2-fils intégral | NO | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Autre | Autre | Sans | Autre | Cylindre poli | oui | 1 | 34 | 70 | Sans | Sans | Sans | Niveau a | Sans | non | non | non | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Forme | Type à colonne cylindrique | Blindé / non blindé | Type non blindé | Sens de détection | Avant |
---|---|---|---|---|---|
Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Taille de tête de détection cylindrique(Ø) | 34 | Profondeur de tête (plage)(mm) | 70,1– |
Méthode de connexion | Type à câble intégré |
Configurer
Propriétés de base
Distance de détection L1 [classification](mm)
Objets détectés
Environnement de fonctionnement
Matériau du boîtier
Matériau de la surface de détection
Profondeur de tête(mm)
Normes acquises
Structure de protection (CEI)
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Type à fréquences différentes
Spécifications de cordon
Fonction incluse
Type
Combinaison amplificateur / tête
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur
Revêtement du boîtier
Type d'interface
Type d'activation
Type de construction du boîtier
Possibilité de mise en cascade
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Diamètre du capteur(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
SIL conformément à IEC 61508
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Résistant à l'épreuve de la pression
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties retardées protégées
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles