Détecteur de proximité capacitif longue distance à sensibilité réglable [E2K-C] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Détecteur de proximité capacitif longue distance à sensibilité réglable [E2K-C]
  • Remise sur volume
Détecteur de proximité capacitif à sensibilité réglable
• Détecte les objets métalliques et non métalliques (verre, bois, eau, huile, plastique, etc.) sans contact direct.
• Modèles c.c. avec label CE.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E2K-C25ME1

Référence pièce
E2K-C25ME1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Objets détectés Environnement de fonctionnement Matériau du boîtier Matériau de la surface de détection Profondeur de tête
(mm)
Normes acquises Structure de protection (CEI) Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur Revêtement du boîtier Type d'interface Type d'activation Type de construction du boîtier Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
SIL conformément à IEC 61508 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Résistant à l'épreuve de la pression Adapté aux fonctions de sécurité Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées

232.80 €

1 3 jours Jusqu'à 50--[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur82-IP67DC12–24VCCNPNNO-------25AutreAutreSansAutreCylindre polioui13470SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à colonne cylindrique Blindé / non blindé Type non blindé Sens de détection Avant
Amplificateur Type à amplificateur intégré Taille de tête de détection cylindrique(Ø) 34 Profondeur de tête (plage)(mm) 70,1–
Méthode de connexion Type à câble intégré

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de proximité capacitif longue distance à sensibilité réglable [E2K-C], le numéro d'article est le suivant: E2K-C25ME1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2K-C25ME1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E2K-C20MC1 2M
E2K-C20MT1 2M
E2K-C25ME2
E2K-C25MF1
E2K-C25MF1 2M
E2K-C25MF2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Objets détectés Environnement de fonctionnement Matériau du boîtier Matériau de la surface de détection Profondeur de tête
(mm)
Normes acquises Structure de protection (CEI) Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur Revêtement du boîtier Type d'interface Type d'activation Type de construction du boîtier Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
SIL conformément à IEC 61508 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Résistant à l'épreuve de la pression Adapté aux fonctions de sécurité Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées

548.00 €

1 6 jours Jusqu'à 20Conducteur et diélectriqueStandard / Résistance aux basses températuresPolytéréphtalate de butylènePolytéréphtalate de butylène81CEI / CEIP65Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPNNO-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ5.5, 2/3 âmes-Type longue distance / anti-bruit-20--------------------

766.00 €

1 7 jours Jusqu'à 20Conducteur et diélectriqueStandard / Résistance aux basses températuresPolytéréphtalate de butylènePolytéréphtalate de butylène81CEI / CEIP652 fils pour courant alternatif et courant continuCC/CA24–240VCC/CA2 fils pour courant alternatif et courant continuNO-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ5.5, 2/3 âmes-Type longue distance / anti-bruit-20--------------------

232.80 €

1 3 jours Jusqu'à 50--[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur82-IP67DC12–24VCCNPNContact à ouverture-------25AutreAutreSansAutreCylindre polioui13470SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

232.80 €

1 3 jours Jusqu'à 50--[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur82-IP67DC12–24VCCPNPNO-------25AutreAutreSansAutreCylindre polioui13470SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

155.94 €

1 Disponible 6 jours Jusqu'à 50Conducteur et diélectriqueStandard / Résistance aux basses températures[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur82CEI / CEIP66Type à 3 fils courant continu12–24VCCTension / sortie de courant PNPNO-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes-Longue distance-25--------------------

232.80 €

1 3 jours Jusqu'à 50--[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur82-IP67DC12–24VCCPNPContact à ouverture-------25AutreAutreSansAutreCylindre polioui13470SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

Assistance technique