Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
14MS01UU-[60-9999/1]-[25,40,50,75,100,150]-C
Référence pièce
|
---|
14MS01UU-[60-9999/1]-[25,40,50,75,100,150]-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur nominale de la courroie (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 jours | 10 | 25 ~ 150 | 60 ~ 9999 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité ouverte | Type de forme de la courroie | HTD 14M | Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Cordon en acier | Type de courroie | Profil denté circulaire, courroie HTD |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale de la courroie(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles