• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unités de fibre [E32] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E32-T11 5M

Référence pièce
E32-T11 5M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Forme de la tête Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Objet détecté le plus petit
(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Température ambiante d'utilisation
(%)
Structure de protection Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Âme en matière fibreuse Types de câbles à fibre Gaine en matière fibreuse Rayon de pliage
(mm)
Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Longueur de fibre
(m)
Aperçu Forme (faisceau) Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

101.60 €

1 7 jours [Unité à fibre optique] Unité à fibre optiqueObjets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardType à visJusqu'à 4000-0.1--Standard / Résistance aux basses températures-40~7035~85IP67--14[Résine] PlastiqueRésistant à la flexionChlorure de vinyle4M4---1Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4)5--Applicable29.4 ou moins0.78 ou moins6° / 12° / 60°Laiton plaqué nickel-E39-F1 (intensité 50 fois) / E39-F16 (intensité 160 fois) / E39-F2 (intensité 0.8 fois)4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'accessoire pour amplificateur Type à séparation d'amplificateur

Vous vous trouvez sur la page de Unités de fibre [E32], le numéro d'article est le suivant: E32-T11 5M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E32-T11 5M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E32-A12 2M
E32-C11N 2M
E32-C21N 2M
E32-T11F 2M
E32-T11L 2M
E32-T11L 5M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Forme de la tête Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Objet détecté le plus petit
(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Température ambiante d'utilisation
(%)
Structure de protection Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Âme en matière fibreuse Types de câbles à fibre Gaine en matière fibreuse Rayon de pliage
(mm)
Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Longueur de fibre
(m)
Aperçu Forme (faisceau) Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

300.40 €

1 7 jours [Unité à fibre optique] Unité à fibre optiqueObjet microscopique / Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandard[Carré] Forme carréeJusqu'à 20-Réflectivité à 7% de verre sodocalcique-Type à réflexion limitéeRésistance aux basses températures / Standard-40~7035~85IP4014524.5[Résine] PlastiqueStandardPolyéthylène25-φ1.1--1Pince coupante à fibre (E39-F4)2Pour alignement des substrats en verre-Applicable9.8 ou moins0.53 ou moins-ABS--12

147.80 €

1 7 jours [Unité à fibre optique] Unité à fibre optiqueObjet microscopique / Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simplePetits spotsType à visJusqu'à 1000-0.005----40~7035~85IP67--24[Résine] PlastiqueFlexibleChlorure de vinyle4M6φ0.265---Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4)2Type à angle droit (contact fermé type L), fibre type réfléchissant coaxial pour tête à vis M6, fibre flexible-Applicable29.4 ou moins0.98 ou moins60Laiton plaqué nickel--520

160.50 €

1 6 jours -Objet microscopique / Objets opaques-Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple----0.005----40~7035~85IP67----FlexiblePolyéthylène2M3-----2----------

307.30 €

1 7 jours [Unité à fibre optique] Unité à fibre optiqueObjet microscopique / Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardType à colonne cylindriqueJusqu'à 400040.1--Résistance aux basses températures / Résistant à l'huile / Résistant aux agents chimiques / Standard-40~7035~85IP67--19.8[Résine] PlastiqueStandardRésine fluorée4-φ7.2-φ4-Pince coupante à fibre (E39-F4)2Couvercle en résine fluorine, tête sphérique (résistant aux produits chimiques)-Applicable29.4 ou moins0.29 ou moins-Résine fluorée--4000

86.40 €

1 7 jours [Unité à fibre optique] Unité à fibre optiqueObjets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardType à visJusqu'à 30001.40.01----40~7035~85IP67--14[Résine] Résine acryliqueStandardPolyéthylène25M4----Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4)2Fibre type transmission pour tête à vis M4 pour détection longue distance-Applicable29.4 ou moins0.78 ou moins-Laiton plaqué nickel--2700

171.20 €

1 7 jours [Unité à fibre optique] Unité à fibre optiqueObjets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardType à visJusqu'à 30001.40.01----40~7035~85IP67--14[Résine] Résine acryliqueStandardPolyéthylène25M4----Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4)5Fibre type transmission pour tête à vis M4 pour détection longue distance-Applicable29.4 ou moins0.78 ou moins-Laiton plaqué nickel--2700

Assistance technique