Unités de fibre [E32] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E32-A09 2M

Référence pièce
E32-A09 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Forme de la tête Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Objet détecté le plus petit
(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Température ambiante d'utilisation
(%)
Structure de protection Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Âme en matière fibreuse Types de câbles à fibre Gaine en matière fibreuse Rayon de pliage
(mm)
Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Longueur de fibre
(m)
Aperçu Forme (faisceau) Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

472.40 €

1 7 jours [Unité à fibre optique] Unité à fibre optiqueObjets transparentsRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandard[Carré] Forme carréeJusqu'à 50Réflectivité à 7% de verre sodocalcique, extrémitét = 0.7mm / surface R-Type à réflexion limitéeEffet d'arrière-plan-40~7035~85IP4020923[Résine] PlastiqueStandardPolyéthylène25-----Pince coupante à fibre (E39-F4)2Fibre pour cartographie des substrats en verre tolérante à l'inclinaison-Applicable9.8 ou moins0.53 ou moins-Aluminium--38

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'accessoire pour amplificateur Type à séparation d'amplificateur

Vous vous trouvez sur la page de Unités de fibre [E32], le numéro d'article est le suivant: E32-A09 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E32-A09 2M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E32-A04 2M
E32-A08 2M
E32-A12 2M
E32-C11N 2M
E32-C21N 2M
E32-C31 2M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Forme de la tête Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Objet détecté le plus petit
(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Température ambiante d'utilisation
(%)
Structure de protection Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Âme en matière fibreuse Types de câbles à fibre Gaine en matière fibreuse Rayon de pliage
(mm)
Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Longueur de fibre
(m)
Aperçu Forme (faisceau) Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

487.80 €

1 7 jours [Unité à fibre optique] Unité à fibre optiqueGalette[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardType à colonne cylindriqueJusqu'à 1000-0.1--Résistance aux basses températures / Standard-40~7035~85IP50--20.5[Résine] PlastiqueStandardPolyéthylène10-φ1.2-φ24Pince coupante à fibre (E39-F4), fixation de petit diamètre (E39-F9)2Type transmission ultra fin pour cartographie des galettes-Applicable9.8 ou moins0.29 ou moins3.4Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Support de montage-680

341.80 €

1 7 jours [Unité à fibre optique] Unité à fibre optiqueObjets transparentsRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandard[Carré] Forme carréeJusqu'à 20Réflectivité à 7% de verre sodocalcique--Type à réflexion limitéeEffet d'arrière-plan-40~7035~85IP4014524.5[Résine] PlastiqueStandardPolyéthylène25-----Pince coupante à fibre (E39-F4)2Fibre pour alignement des substrats en verre. Variation de 0.2mm ou moins de la position de détection dans la plage de détection-Applicable9.8 ou moins0.53 ou moins-ABS--20

300.40 €

1 7 jours [Unité à fibre optique] Unité à fibre optiqueObjet microscopique / Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandard[Carré] Forme carréeJusqu'à 20-Réflectivité à 7% de verre sodocalcique-Type à réflexion limitéeRésistance aux basses températures / Standard-40~7035~85IP4014524.5[Résine] PlastiqueStandardPolyéthylène25-φ1.1--1Pince coupante à fibre (E39-F4)2Pour alignement des substrats en verre-Applicable9.8 ou moins0.53 ou moins-ABS--12

147.80 €

1 7 jours [Unité à fibre optique] Unité à fibre optiqueObjet microscopique / Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simplePetits spotsType à visJusqu'à 1000-0.005----40~7035~85IP67--24[Résine] PlastiqueFlexibleChlorure de vinyle4M6φ0.265---Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4)2Type à angle droit (contact fermé type L), fibre type réfléchissant coaxial pour tête à vis M6, fibre flexible-Applicable29.4 ou moins0.98 ou moins60Laiton plaqué nickel--520

160.50 €

1 6 jours -Objet microscopique / Objets opaques-Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple----0.005----40~7035~85IP67----FlexiblePolyéthylène2M3-----2----------

61.72 €

1 Jour même

Stock

---------------------------------------

Assistance technique