Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E32-D36P1 2M
Référence pièce
|
---|
E32-D36P1 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Forme de la tête | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Température ambiante d'utilisation (%) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Âme en matière fibreuse | Types de câbles à fibre | Gaine en matière fibreuse | Rayon de pliage (mm) | Taille de la tête de détection (type à vis) (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Longueur de fibre (m) | Aperçu | Forme (faisceau) | Possibilité de coupe libre | Résistance (tension) (N) | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Lentille combinée | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.10 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | [Grand] Faisceau de zone | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 300 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | 15 | 5 | 26 | [Résine] Résine acrylique | Résistant à la flexion | Polyéthylène | 4 | - | - | - | φ0.265 | 32 | - | 2 | - | Type de zone (largeur de détection 11mm) | - | - | - | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 300 |
Loading...
Type d'accessoire pour amplificateur | Type à séparation d'amplificateur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Unités de fibre [E32], le numéro d'article est le suivant: E32-D36P1 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E32-D36P1 2M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Objets détectés
Forme de faisceau
Forme de la tête
Sujet détecté standard(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)(φ)
Environnement de fonctionnement
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm)
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Aperçu
Possibilité de coupe libre
Résistance (tension)(N)
Force (de serrage)(N▪m)
Angle d'ouverture(°)
Méthode de montage
Lentille combinée
Type
Méthode de détection
Type de disposition de l'axe optique
Distance de détection [classification](mm)
Objet détecté le plus petit(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant
Structure de protection
Largeur de tête maximale(mm)
Hauteur de tête maximale(mm)
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Types de câbles à fibre
Gaine en matière fibreuse
Rayon de pliage(mm)
Diam. du spot(mm)
Nombre d'axes optiques(Axe optique)
Longueur de fibre(m)
Forme (faisceau)
Matériau (tête de détection)
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E32-A12 2M |
E32-C11N 2M |
E32-C21N 2M |
E32-D36T 2M |
E32-D43M 1M |
E32-D51 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Forme de la tête | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Température ambiante d'utilisation (%) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Âme en matière fibreuse | Types de câbles à fibre | Gaine en matière fibreuse | Rayon de pliage (mm) | Taille de la tête de détection (type à vis) (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Longueur de fibre (m) | Aperçu | Forme (faisceau) | Possibilité de coupe libre | Résistance (tension) (N) | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Lentille combinée | Détails relatifs à la distance de détection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.40 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 20 | - | Réflectivité à 7% de verre sodocalcique | - | Type à réflexion limitée | Résistance aux basses températures / Standard | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 25 | - | φ1.1 | - | - | 1 | Pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Pour alignement des substrats en verre | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.53 ou moins | - | ABS | - | - | 12 | ||
147.80 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Petits spots | Type à vis | Jusqu'à 1000 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 24 | [Résine] Plastique | Flexible | Chlorure de vinyle | 4 | M6 | φ0.265 | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type à angle droit (contact fermé type L), fibre type réfléchissant coaxial pour tête à vis M6, fibre flexible | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | 60 | Laiton plaqué nickel | - | - | 520 | ||
160.50 € | 1 | 6 jours | - | Objet microscopique / Objets opaques | - | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | - | - | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Flexible | Polyéthylène | 2 | M3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
267.70 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Surface de liquide (montage sur tuyau) | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | Montage sur tuyau | - | - | - | Sans limites | Forme de réflexion diffuse | Résistance aux basses températures / Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | 15 | 5 | 23.45 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 4 | - | - | - | φ0.265 | 16 | - | 2 | Pour détection du niveau de liquide à l'intérieur d'un tuyau transparent (aucune limite de largeur de tuyau) | - | Applicable | 29.4 ou moins | - | - | ABS | - | - | - | ||
133.80 € | 1 | Devis | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 20 | - | 0.005 | - | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Résistance aux basses températures / Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 18 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 4 | - | φ1.5 | - | φ0.25 | 2 | - | 1 | Manchon non résistant à la flexion | - | Non-applicable | 9.8 ou moins | 0.29 ou moins | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | - | 12 | ||
159.70 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 500 | - | 0.005 | - | - | Résistant à la chaleur | -40~150 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Résine] Plastique | Standard | Résine fluorée | 35 | M6 | - | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Fibre type réfléchissant résistante à la chaleur jusqu'à 150°C | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 450 |