Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E32-D11 5M
Référence pièce
|
---|
E32-D11 5M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Forme de la tête | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Température ambiante d'utilisation (%) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Âme en matière fibreuse | Types de câbles à fibre | Gaine en matière fibreuse | Rayon de pliage (mm) | Taille de la tête de détection (type à vis) (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Longueur de fibre (m) | Aperçu | Forme (faisceau) | Possibilité de coupe libre | Résistance (tension) (N) | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Lentille combinée | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.50 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 400 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Résine] Plastique | Résistant à la flexion | Chlorure de vinyle | 4 | M6 | φ0.265 | - | - | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 5 | Type réfléchissant pour tête à vis | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 350 |
Loading...
Type d'accessoire pour amplificateur | Type à séparation d'amplificateur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Unités de fibre [E32], le numéro d'article est le suivant: E32-D11 5M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E32-D11 5M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Objets détectés
Sujet détecté standard(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)(φ)
Environnement de fonctionnement
Largeur de tête maximale(mm)
Hauteur de tête maximale(mm)
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur)
Diam. du spot(mm)
Forme (faisceau)
Angle d'ouverture(°)
Méthode de montage
Lentille combinée
Type
Méthode de détection
Type de disposition de l'axe optique
Forme de faisceau
Forme de la tête
Distance de détection [classification](mm)
Objet détecté le plus petit(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant
Structure de protection
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Types de câbles à fibre
Gaine en matière fibreuse
Rayon de pliage(mm)
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm)
Nombre d'axes optiques(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Longueur de fibre(m)
Aperçu
Possibilité de coupe libre
Résistance (tension)(N)
Force (de serrage)(N▪m)
Matériau (tête de détection)
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E32-A12 2M |
E32-C11N 2M |
E32-C21N 2M |
E32-D11L 2M |
E32-D11N 2M |
E32-D11R 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Forme de la tête | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Température ambiante d'utilisation (%) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Âme en matière fibreuse | Types de câbles à fibre | Gaine en matière fibreuse | Rayon de pliage (mm) | Taille de la tête de détection (type à vis) (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Longueur de fibre (m) | Aperçu | Forme (faisceau) | Possibilité de coupe libre | Résistance (tension) (N) | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Lentille combinée | Détails relatifs à la distance de détection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.40 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 20 | - | Réflectivité à 7% de verre sodocalcique | - | Type à réflexion limitée | Résistance aux basses températures / Standard | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 25 | - | φ1.1 | - | - | 1 | Pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Pour alignement des substrats en verre | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.53 ou moins | - | ABS | - | - | 12 | ||
147.80 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Petits spots | Type à vis | Jusqu'à 1000 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 24 | [Résine] Plastique | Flexible | Chlorure de vinyle | 4 | M6 | φ0.265 | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type à angle droit (contact fermé type L), fibre type réfléchissant coaxial pour tête à vis M6, fibre flexible | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | 60 | Laiton plaqué nickel | - | - | 520 | ||
160.50 € | 1 | 6 jours | - | Objet microscopique / Objets opaques | - | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | - | - | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Flexible | Polyéthylène | 2 | M3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61.65 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 1000 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Résistance aux basses températures / Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | [Résine] Résine acrylique | Standard | Polyéthylène | 25 | M6 | φ1.4 | - | φ4 | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type réfléchissant pour tête à vis pour détection longue distance haute puissance | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 800 | ||
134.10 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 400 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Résistance aux basses températures / Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15.7 | [Résine] Plastique | Standard | Chlorure de vinyle | 1 | M6 | φ0.265 | - | φ5.2 | 1 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type réfléchissant pour tête à vis | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 350 | ||
63.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 400 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Résistance aux basses températures / Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Résine] Plastique | Flexible | Chlorure de vinyle | 1 | M6 | φ1 | - | φ4 | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type réfléchissant pour tête à vis | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Zinc moulé sous pression | - | - | 350 |