Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E32-T11L 2M
Référence pièce
|
---|
E32-T11L 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Forme de la tête | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Température ambiante d'utilisation (%) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Âme en matière fibreuse | Types de câbles à fibre | Gaine en matière fibreuse | Rayon de pliage (mm) | Taille de la tête de détection (type à vis) (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Longueur de fibre (m) | Aperçu | Forme (faisceau) | Possibilité de coupe libre | Résistance (tension) (N) | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Lentille combinée | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.40 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | Standard | Type à vis | Jusqu'à 3000 | 1.4 | 0.01 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 14 | [Résine] Résine acrylique | Standard | Polyéthylène | 25 | M4 | - | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Fibre type transmission pour tête à vis M4 pour détection longue distance | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.78 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 2700 |
Loading...
Type d'accessoire pour amplificateur | Type à séparation d'amplificateur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Unités de fibre [E32], le numéro d'article est le suivant: E32-T11L 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E32-T11L 2M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de détection
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant
Environnement de fonctionnement
Largeur de tête maximale(mm)
Hauteur de tête maximale(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm)
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur)
Diam. du spot(mm)
Nombre d'axes optiques(Axe optique)
Forme (faisceau)
Angle d'ouverture(°)
Méthode de montage
Lentille combinée
Type
Objets détectés
Type de disposition de l'axe optique
Forme de faisceau
Forme de la tête
Distance de détection [classification](mm)
Sujet détecté standard(φ)
Objet détecté le plus petit(φ)
Structure de protection
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Types de câbles à fibre
Gaine en matière fibreuse
Rayon de pliage(mm)
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Longueur de fibre(m)
Aperçu
Possibilité de coupe libre
Résistance (tension)(N)
Force (de serrage)(N▪m)
Matériau (tête de détection)
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E32-A12 2M |
E32-C11N 2M |
E32-C21N 2M |
E32-T11L 5M |
E32-T11N 2M |
E32-T11N 5M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Forme de la tête | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Température ambiante d'utilisation (%) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Âme en matière fibreuse | Types de câbles à fibre | Gaine en matière fibreuse | Rayon de pliage (mm) | Taille de la tête de détection (type à vis) (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Longueur de fibre (m) | Aperçu | Forme (faisceau) | Possibilité de coupe libre | Résistance (tension) (N) | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Lentille combinée | Détails relatifs à la distance de détection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.40 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 20 | - | Réflectivité à 7% de verre sodocalcique | - | Type à réflexion limitée | Résistance aux basses températures / Standard | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 25 | - | φ1.1 | - | - | 1 | Pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Pour alignement des substrats en verre | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.53 ou moins | - | ABS | - | - | 12 | ||
147.80 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Petits spots | Type à vis | Jusqu'à 1000 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 24 | [Résine] Plastique | Flexible | Chlorure de vinyle | 4 | M6 | φ0.265 | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type à angle droit (contact fermé type L), fibre type réfléchissant coaxial pour tête à vis M6, fibre flexible | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | 60 | Laiton plaqué nickel | - | - | 520 | ||
160.50 € | 1 | 6 jours | - | Objet microscopique / Objets opaques | - | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | - | - | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Flexible | Polyéthylène | 2 | M3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
171.20 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | Standard | Type à vis | Jusqu'à 3000 | 1.4 | 0.01 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 14 | [Résine] Résine acrylique | Standard | Polyéthylène | 25 | M4 | - | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 5 | Fibre type transmission pour tête à vis M4 pour détection longue distance | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.78 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 2700 | ||
115.09 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique / Objets opaques | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | Standard | Type à vis | Jusqu'à 1000 | - | 0.005 | - | - | Résistance aux basses températures / Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 14.7 | [Résine] Plastique | Flexible | Chlorure de vinyle | 1 | M4 | - | - | φ1 | 1 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | - | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.78 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 1000 | ||
211.00 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique / Objets opaques | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | Standard | Type à vis | Jusqu'à 1000 | - | 0.005 | - | - | Résistance aux basses températures / Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 14.7 | [Résine] Plastique | Flexible | Chlorure de vinyle | 1 | M4 | - | - | - | 1 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 5 | - | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.78 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 1000 |