Micro-capteurs optiques avec lentille, modèle rétroréfléchissant [EE-SPZ-A]

Micro-capteurs optiques avec lentille, modèle rétroréfléchissant [EE-SPZ-A]
Stable detection of workpiece with modulated light type with retro-reflective type with lens.

[Features]
· Strong modulation method for ambient disturbance light
· Convenient light incident indicator light for adjustment and operation check.
· Power supply voltage ranges from DC5 to 24V.
· Connection with programmable controller is also possible.
· For maintenance, connectivity is by convenient connector type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EE-SPZ401-A

Référence pièce
EE-SPZ401-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.09 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Optical fiber type Distance de détection(mm) 200 Largeur maximale de la tête(mm) 26
Hauteur maximale de la tête(mm) 26 Profondeur maximale de la tête(mm) 7.4 Méthode de détection Type rétroréfléchissant
Méthode de luminescence Lumière modulée (lumière infrarouge) Mode de fonctionnement Lumière visible - ACTIVÉ Format de sortie Sortie de tension NPN
Méthode de connexion Type de connecteur (soudage impossible) Mode témoin Lumière allumée (rouge) Trou de la fente / largeur(mm) -
Spécifications de cordon / câble - Longueur de cordon / câble(mm) - Profondeur de rainure(mm) -
Structure de protection IP50 Format de montage - Entre amplificateurs(mm) -
Tuyau applicable(φ) - Type détaillé -

Vous vous trouvez sur la page de Micro-capteurs optiques avec lentille, modèle rétroréfléchissant [EE-SPZ-A], le numéro d'article est le suivant: EE-SPZ401-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EE-SPZ401-A.

Assistance technique