Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2CY-C1R5A-1 3M
Référence pièce
|
---|
E2CY-C1R5A-1 3M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Objets détectés | Matériau du boîtier | Matériau de la surface de détection | Amplificateur | Taille de tête de détection à vis | Taille de tête de détection cylindrique (Ø) | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Normes acquises | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.77 € | 1 | 6 jours | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 2 | Métal non magnétique | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | Type à séparation d'amplificateur | - | 5.4 | 10–20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | 3 | Cordon coaxial haute fréquence (50Ω), φ2.5, 1 âme | - | Pièce du capteur | E2CY-SD11 | 1.5 |
Loading...
Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux basses températures | Blindé / non blindé | Type blindé | Sens de détection | Avant |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de connexion | Type à câble intégré | Type à fréquences différentes | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité pour détection d'aluminium, modèle de séparation par amplificateur [E2CY], le numéro d'article est le suivant: E2CY-C1R5A-1 3M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2CY-C1R5A-1 3M.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de la surface de détection
Taille de tête de détection à vis
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection(mm)
Normes acquises
Type
Forme
Distance de détection L1 [classification](mm)
Objets détectés
Amplificateur
Taille de tête de détection cylindrique(Ø)
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Structure de protection (CEI)
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Fonction incluse
Type
Combinaison amplificateur / tête
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2CY-C2A 3M |
E2CY-SD11 2M |
E2CY-X1R5A 3M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Objets détectés | Matériau du boîtier | Matériau de la surface de détection | Amplificateur | Taille de tête de détection à vis | Taille de tête de détection cylindrique (Ø) | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Normes acquises | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.77 € | 1 | 6 jours | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 2 | Métal non magnétique | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | Type à séparation d'amplificateur | - | 8 | 10–20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | 3 | Cordon coaxial en résine fluorine (50Ω), φ2.5, 1 âme | - | Pièce du capteur | E2CY-SD11 | 2 | ||
292.83 € | 1 | 7 jours | Forme carrée | - | - | Polytéréphtalate de butylène | - | Amplificateur uniquement | M12 | - | 60,1 à 70 | 70 | 30,1 à 40 | 32.5 | 5,1 à 10 | 10 | CEI / CE | IP50 | CC | 12–24VCC | Collecteur ouvert NPN | Commutation NO/NF | Marron + V, noir : sortie de contrôle, bleu + 0V | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes | Support de montage, temporisateur inclus, fonction de sortie d'auto-diagnostic incluse, remise à zéro et réinitialisation initiale | Unité d'amplificateur | E2CY-X□ / C□ / V□ | - | ||
246.05 € | 1 | 6 jours | Type à vis | Jusqu'à 2 | Métal non magnétique | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | Type à séparation d'amplificateur | M5 | - | 10–20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | 3 | Cordon coaxial haute fréquence (50Ω), φ2.5, 1 âme | - | Pièce du capteur | E2CY-SD11 | 1.5 |