Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HGL-32GNB
Type à roulettes | Type à plaque universel | Hauteur de montage H(mm) | 30 | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 120 |
Matériau de la roue | Nylon renforcé | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Matériau du raccord | Acier |
Type à trou de montage | Trou long | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 53(55) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 53(55) |
Longueur de la plaque(mm) | 70 | Largeur de plaque(mm) | 70 | Diam. de roue D(Ø) | 32 |
Largeur de roue(mm) | 21 | Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Rayon de pivotement(mm) | 29 |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Combinaison de pas de trou fendu | 53-53, 54-54, 55-55 | Roulements de roue | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Série H, HGL, le numéro d'article est le suivant: HGL-32GNB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HGL-32GNB.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles