Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 8 / pas 10 / C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 8 / pas 10 / C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· This rotary ball screw is a rotary ball screw unit with a unified structure made up of a ball screw nut and a support bearing.
· The support bearing is a large angular bearing with a contact angle of 60° that provides rigidity in the axial direction where more balls are placed.
· The BLR type is available in precision ball screw and rolled ball screw specifications.
· Smooth operation: provides smooth operation in comparison to the straight line movement of rack and pinion systems.
· Also, because the screw shaft does not rotate with ball screw nut drive, there is no jumping rope phenomenon, operation is quiet, and heat produced by the unit is reduced.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK0810-3G2+205LC7Y
BNK0810-3G2+305LC7Y
BNK0810-3G2+355LC7Y
BNK0810-3G2+405LC7Y
BNK0810-3GT+355LC5Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision Jeu axial Longueur de l'arbre de vis
(mm)

736.07 €

1 23 jours C7G2205

981.44 €

1 23 jours C7G2305

1,064.07 €

1 23 jours C7G2355

1,161.71 €

1 6 jours C7G2405

1,119.16 €

1 23 jours C5GT355

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
D.E. de l'arbre de vis d(φ) 8 Vis-mère(mm) 10 Précharge NA
Conditions d'utilisation Standard / Étanche aux poussières Vis droit / vis gauche Vis droite Forme de l'écrou Simple
Système de circuit Embout de protection Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 2×1.5 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca(N) 2160
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa(N) 3820 Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) Numéro de modèle applicable à la vis à billes NA

Assistance technique