Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EE-SX670R
Référence pièce
|
---|
EE-SX670R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Largeur maximale de la tête (mm) | Hauteur maximale de la tête (mm) | Profondeur maximale de la tête (mm) | Mode de fonctionnement | Format de sortie | Méthode de connexion | Mode témoin | Spécifications de cordon / câble | Longueur de cordon / câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.63 € | 1 | 6 jours | Type standard | 25.4 | 6.95 | 22.2 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie de collecteur ouverte PNP | Type de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct) | Lumière bloquée (rouge) | - | - |
Loading...
Distance de détection(mm) | 5 | Méthode de détection | Type à faisceau traversant (type à rainure) | Méthode de luminescence | Lumière CC (LED infrarouge) |
---|---|---|---|---|---|
Trou de la fente / largeur(mm) | - | Sujet détecté standard(mm) | 2 × 0.8mm ou plus de corps opaque | Profondeur de rainure(mm) | - |
Structure de protection | IP50 | Format de montage | - | Entre amplificateurs(mm) | - |
Tuyau applicable(φ) | - | Type détaillé | - |
Vous vous trouvez sur la page de Micro capteurs optiques de type à connecteur rainuré (éclairage à courant direct) [EE-SX97], le numéro d'article est le suivant: EE-SX670R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EE-SX670R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Forme
Largeur maximale de la tête(mm)
Hauteur maximale de la tête(mm)
Profondeur maximale de la tête(mm)
Mode de fonctionnement
Format de sortie
Méthode de connexion
Mode témoin
Spécifications de cordon / câble
Longueur de cordon / câble(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EE-SX474 |
EE-SX670 |
EE-SX670-WR 1M |
EE-SX672-WR 1M |
EE-SX672R |
EE-SX673 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme | Largeur maximale de la tête (mm) | Hauteur maximale de la tête (mm) | Profondeur maximale de la tête (mm) | Mode de fonctionnement | Format de sortie | Méthode de connexion | Mode témoin | Spécifications de cordon / câble | Longueur de cordon / câble (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.45 € | 1 |
Jour même
Stock | Type à installation fixe | 13 | 15.5 | 21 | Lumière visible - ACTIVÉ | Sortie du collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct) | Lumière allumée (rouge) | - | - | ||
12.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type standard | 25.4 | 6.95 | 22.2 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie du collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct) | Lumière allumée (rouge) | - | - | |
32.35 € | 1 |
Jour même
Stock | Type standard | 25.4 | 6.95 | 26.2 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie du collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | Lumière allumée (rouge) | Cordon pour robot φ2.8mm, 4 âmes | 1000 | ||
45.72 € | 1 | 6 jours | Type T | 13.7 | 26 | 26.2 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie du collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | Lumière allumée (rouge) | Cordon pour robot φ2.8mm, 4 âmes | 1000 | ||
40.83 € | 1 | 5 jours | Type T | 13.7 | 26 | 22.2 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie de collecteur ouverte PNP | Type de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct) | Lumière bloquée (rouge) | - | - | ||
21.22 € | 1 | 6 jours | Type à installation fixe | 13.4 | 12.8 | 22.2 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie du collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct) | Lumière allumée (rouge) | - | - |