Gaine E2/000, Série 2680 (Numéros de référence)

Gaine E2/000, Série 2680
Ouverture des deux côtés dans le rayon interne, entièrement fermée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2680.05.[100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2680.05.[100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2605.1PZ,​2605.1PZ.A1,​2605.1PZ.A2,​2605.1PZ.A3,​2605.1PZ.A4,​2605.1PZB,​2605.1PZB.A1,​2605.1PZB.A2,​2605.1PZB.A3,​2605.1PZB.A4,​2605.1PZBK1.A1,​2605.1PZBK1.A2,​2605.1PZBK1.A3,​2605.1PZBK1.A4,​2605.1PZBK1,​2605.12PZ,​2605.12PZ.A1,​2605.12PZ.A2,​2605.12PZ.A3,​2605.12PZ.A4,​2605.12PZB,​2605.12PZB.A1,​2605.12PZB.A2,​2605.12PZB.A3,​2605.12PZB.A4,​2605.12PZBK1.A1,​2605.12PZBK1.A2,​2605.12PZBK1.A3,​2605.12PZBK1.A4,​2605.12PZBK1,​2605.2PZ,​2605.2PZ.A1,​2605.2PZ.A2,​2605.2PZ.A3,​2605.2PZ.A4,​2605.2PZB,​2605.2PZB.A1,​2605.2PZB.A2,​2605.2PZB.A3,​2605.2PZB.A4,​2605.2PZBK1.A1,​2605.2PZBK1.A2,​2605.2PZBK1.A3,​2605.2PZBK1.A4,​2605.2PZBK1,​2605.3PZ,​2605.3PZ.A1,​2605.3PZ.A2,​2605.3PZ.A3,​2605.3PZ.A4,​2605.3PZB,​2605.3PZB.A1,​2605.3PZB.A2,​2605.3PZB.A3,​2605.3PZB.A4,​2605.3PZBK1.A1,​2605.3PZBK1.A2,​2605.3PZBK1.A3,​2605.3PZBK1.A4,​2605.3PZBK1,​2605.34PZ,​2605.34PZ.A1,​2605.34PZ.A2,​2605.34PZ.A3,​2605.34PZ.A4,​2605.34PZB,​2605.34PZB.A1,​2605.34PZB.A2,​2605.34PZB.A3,​2605.34PZB.A4,​2605.34PZBK1.A1,​2605.34PZBK1.A2,​2605.34PZBK1.A3,​2605.34PZBK1.A4,​2605.34PZBK1,​2605.4PZ,​2605.4PZ.A1,​2605.4PZ.A2,​2605.4PZ.A3,​2605.4PZ.A4,​2605.4PZB,​2605.4PZB.A1,​2605.4PZB.A2,​2605.4PZB.A3,​2605.4PZB.A4,​2605.4PZBK1.A1,​2605.4PZBK1.A2,​2605.4PZBK1.A3,​2605.4PZBK1.A4,​2605.4PZBK1,​26800.05.1.A,​26800.05.1,​26800.05.12.A,​26800.05.12.C,​26800.05.12.C.A1,​26800.05.12.C.A2,​26800.05.12.C.A3,​26800.05.12.C.A4,​26800.05.12]
2680.07.[100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2680.07.[100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2607.1PZ,​2607.1PZ.A1,​2607.1PZ.A2,​2607.1PZ.A3,​2607.1PZ.A4,​2607.1PZB,​2607.1PZB.A1,​2607.1PZB.A2,​2607.1PZB.A3,​2607.1PZB.A4,​2607.1PZBK1.A1,​2607.1PZBK1.A2,​2607.1PZBK1.A3,​2607.1PZBK1.A4,​2607.1PZBK1,​2607.12PZ,​2607.12PZ.A1,​2607.12PZ.A2,​2607.12PZ.A3,​2607.12PZ.A4,​2607.12PZB,​2607.12PZB.A1,​2607.12PZB.A2,​2607.12PZB.A3,​2607.12PZB.A4,​2607.12PZBK1.A1,​2607.12PZBK1.A2,​2607.12PZBK1.A3,​2607.12PZBK1.A4,​2607.12PZBK1,​2607.2PZ,​2607.2PZ.A1,​2607.2PZ.A2,​2607.2PZ.A3,​2607.2PZ.A4,​2607.2PZB,​2607.2PZB.A1,​2607.2PZB.A2,​2607.2PZB.A3,​2607.2PZB.A4,​2607.2PZBK1.A1,​2607.2PZBK1.A2,​2607.2PZBK1.A3,​2607.2PZBK1.A4,​2607.2PZBK1,​2607.3PZ,​2607.3PZ.A1,​2607.3PZ.A2,​2607.3PZ.A3,​2607.3PZ.A4,​2607.3PZB,​2607.3PZB.A1,​2607.3PZB.A2,​2607.3PZB.A3,​2607.3PZB.A4,​2607.3PZBK1.A1,​2607.3PZBK1.A2,​2607.3PZBK1.A3,​2607.3PZBK1.A4,​2607.3PZBK1,​2607.34PZ,​2607.34PZ.A1,​2607.34PZ.A2,​2607.34PZ.A3,​2607.34PZ.A4,​2607.34PZB,​2607.34PZB.A1,​2607.34PZB.A2,​2607.34PZB.A3,​2607.34PZB.A4,​2607.34PZBK1.A1,​2607.34PZBK1.A2,​2607.34PZBK1.A3,​2607.34PZBK1.A4,​2607.34PZBK1,​2607.4PZ,​2607.4PZ.A1,​2607.4PZ.A2,​2607.4PZ.A3,​2607.4PZ.A4,​2607.4PZB,​2607.4PZB.A1,​2607.4PZB.A2,​2607.4PZB.A3,​2607.4PZB.A4,​2607.4PZBK1.A1,​2607.4PZBK1.A2,​2607.4PZBK1.A3,​2607.4PZBK1.A4,​2607.4PZBK1,​26800.07.1.A,​26800.07.1,​26800.07.12.A,​26800.07.12.C,​26800.07.12.C.A1,​26800.07.12.C.A2,​26800.07.12.C.A3,​26800.07.12.C.A4,​26800.07.12]
2680.10.[100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2680.10.[100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2610.1PZ,​2610.1PZ.A1,​2610.1PZ.A2,​2610.1PZ.A3,​2610.1PZ.A4,​2610.1PZB,​2610.1PZB.A1,​2610.1PZB.A2,​2610.1PZB.A3,​2610.1PZB.A4,​2610.1PZBK1.A1,​2610.1PZBK1.A2,​2610.1PZBK1.A3,​2610.1PZBK1.A4,​2610.1PZBK1,​2610.12PZ,​2610.12PZ.A1,​2610.12PZ.A2,​2610.12PZ.A3,​2610.12PZ.A4,​2610.12PZB,​2610.12PZB.A1,​2610.12PZB.A2,​2610.12PZB.A3,​2610.12PZB.A4,​2610.12PZBK1.A1,​2610.12PZBK1.A2,​2610.12PZBK1.A3,​2610.12PZBK1.A4,​2610.12PZBK1,​2610.2PZ,​2610.2PZ.A1,​2610.2PZ.A2,​2610.2PZ.A3,​2610.2PZ.A4,​2610.2PZB,​2610.2PZB.A1,​2610.2PZB.A2,​2610.2PZB.A3,​2610.2PZB.A4,​2610.2PZBK1.A1,​2610.2PZBK1.A2,​2610.2PZBK1.A3,​2610.2PZBK1.A4,​2610.2PZBK1,​2610.3PZ,​2610.3PZ.A1,​2610.3PZ.A2,​2610.3PZ.A3,​2610.3PZ.A4,​2610.3PZB,​2610.3PZB.A1,​2610.3PZB.A2,​2610.3PZB.A3,​2610.3PZB.A4,​2610.3PZBK1.A1,​2610.3PZBK1.A2,​2610.3PZBK1.A3,​2610.3PZBK1.A4,​2610.3PZBK1,​2610.34PZ,​2610.34PZ.A1,​2610.34PZ.A2,​2610.34PZ.A3,​2610.34PZ.A4,​2610.34PZB,​2610.34PZB.A1,​2610.34PZB.A2,​2610.34PZB.A3,​2610.34PZB.A4,​2610.34PZBK1.A1,​2610.34PZBK1.A2,​2610.34PZBK1.A3,​2610.34PZBK1.A4,​2610.34PZBK1,​2610.4PZ,​2610.4PZ.A1,​2610.4PZ.A2,​2610.4PZ.A3,​2610.4PZ.A4,​2610.4PZB,​2610.4PZB.A1,​2610.4PZB.A2,​2610.4PZB.A3,​2610.4PZB.A4,​2610.4PZBK1.A1,​2610.4PZBK1.A2,​2610.4PZBK1.A3,​2610.4PZBK1.A4,​2610.4PZBK1,​26800.10.1.A,​26800.10.1,​26800.10.12.A,​26800.10.12.C,​26800.10.12.C.A1,​26800.10.12.C.A2,​26800.10.12.C.A3,​26800.10.12.C.A4,​26800.10.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
1 6 jours 1050
1 6 jours 1050
1 6 jours 1075
1 6 jours 1075
1 24 jours 10100
1 24 jours 10100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Hauteur intérieure(mm) 35
Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 32 Vitesse de service(m/s) 10
Pas P(mm) 56 Type à ouverture-fermeture Latéral périphérique interne Type à insertion de câble Fermoir (ouvrir / fermer)
Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120 Matériau de chaînes énergétiques Résine

Assistance technique