Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Hauteur intérieure (mm) | Largeur interne (mm) | Max. D.E. du câble Dp (Ø) | Pas P (mm) | Rayons de courbure disponibles | Couleur | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | Low Particle Generation / Low Noise | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 ~ 28 | Noir | Non | ||
1 | 8 jours | 10 | Low Particle Generation / Low Noise | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 ~ 28 | Noir | 03.05.12Z | ||
1 | 8 jours | 10 | Low Particle Generation / Low Noise | 5 | 7 | 3 | 10 | - | - | Non | ||
1 | 8 jours | 10 | Low Particle Generation / Low Noise | 5 | 7 | 3 | 10 | - | - | 03.07.12Z | ||
1 | 8 jours | 10 | Low Particle Generation / Low Noise | 5 | 10 | 3 | 10 | - | - | Non | ||
1 | 8 jours | 10 | Low Particle Generation / Low Noise | 5 | 10 | 3 | 10 | - | - | 03.10.12Z |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Square Shape | Type de couvercle | Type de barre transversale | Nombre de séparations internes pour transporteurs | Not Included |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de service(m/s) | 3 | Type à ouverture-fermeture | Côté circonférence externe | Type à insertion de câble | Fendu |
Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles | Température de fonctionnement(°C) | -40::80 | Matériau de chaînes énergétiques | Résine |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur intérieure(mm)
Largeur interne(mm)
Max. D.E. du câble Dp(Ø)
Pas P(mm)
Rayons de courbure disponibles
Couleur
Eléments de fixation
Type
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles