• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot de guidage / dimensions du chariot au choix / matériau au choix / SSR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Chariot de guidage / dimensions du chariot au choix / matériau au choix / SSR
  • Remise sur volume
An individual block from the THK LM guide SSR series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· This ball retainer has been adopted which has eliminated mutual friction between balls and also improves the holding power of the grease.
· , which makes it possible to be maintenance-free over a long term, have a long life, have excellent high speed, and low noise.
· Compact / radial type: A compact type with a low cross-sectional height, which is ideal for horizontal guide parts for ball contact structures that are strong against loads in the radial direction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSR25XV1UU(GK)

Référence pièce
SSR25XV1UU(GK)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de bloc Matériaux Numéro de pièce nominal Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)
(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)
(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc Pas du trou de montage du rail
(mm)
Diamètre du trou de montage du rail La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote extérieure L du bloc
(mm)
Trou de montage pour blocs Le nombre de trou de montage pour blocs
(pièce)
Cote S du trou de montage
(M)
Cote H du trou de montage
(φ)
Profondeur de vis du trou de montage
(mm)
La cote L1 des blocs
(mm)
Symboles d'étanchéité aux poussières

64.65 €

1 Disponible 5 jours 10StandardAcier au carbone2535-66074860Trou taraudé2M6-936.8Joint d'extrémité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ensemble/élément unique Bloc uniquement Type de rail Standard Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe 1
Jeu radial Normal Niveau de précision Qualité standard Disposition des billes 4 rangs, circulaire
Retenue Disponible Système de lubrification Sans objet Élément de roulement Bille

Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / dimensions du chariot au choix / matériau au choix / SSR, le numéro d'article est le suivant: SSR25XV1UU(GK).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSR25XV1UU(GK).

  • Consult the THK Technical Support Site as well when making selections. For single-item purchases there may be cases where slight gaps or bumps appear when using with your rail. Thank you for your understanding.
  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Variantes de ce produit

Référence pièce
SSR15XV1(GK)
SSR15XV1M(GK)
SSR15XV1SS(GK)
SSR25XV1UUM(GK)
SSR25XW1(GK)
SSR25XW1SS(GK)
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType de bloc Matériaux Numéro de pièce nominal Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)
(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)
(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc Pas du trou de montage du rail
(mm)
Diamètre du trou de montage du rail La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote extérieure L du bloc
(mm)
Trou de montage pour blocs Le nombre de trou de montage pour blocs
(pièce)
Cote S du trou de montage
(M)
Cote H du trou de montage
(φ)
Profondeur de vis du trou de montage
(mm)
La cote L1 des blocs
(mm)
Symboles d'étanchéité aux poussières

51.04 €

1 Disponible 5 jours 10StandardAcier au carbone1526-4604.53440.3Trou taraudé2M4-723.3NA

74.70 €

1 Disponible 19 jours 10StandardAcier inoxydable1526-4604.53440.3Trou taraudé2M4-723.3NA

73.54 €

1 Disponible 5 jours 10StandardAcier au carbone1526-4604.53440.3Trou taraudé2M4-723.3Joint (extrémité+latéral+interne)

137.29 €

1 Disponible 5 jours 10StandardAcier inoxydable2535-66074860Trou taraudé2M6-936.8Joint d'extrémité

67.69 €

1 Disponible 5 jours 10StandardAcier au carbone25353566074883Trou taraudé4M6-959.8NA

82.19 €

1 Disponible 5 jours 10StandardAcier au carbone25353566074883Trou taraudé4M6-959.8Joint (extrémité+latéral+interne)

Assistance technique