• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot de guidage / Grand chariot, dimensions du chariot au choix / matériau au choix / recirculation des billes / HSR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Chariot de guidage / Grand chariot, dimensions du chariot au choix / matériau au choix / recirculation des billes / HSR
  • Remise sur volume
An individual block from the THK LM guide HSR series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· The ball will not fall out even if the LM rail is removed because it is held by a holding plate. (Excludes the HSR8,10, and 12).
· Each of the rail rows has been positioned at a 45° contact angle so that the rated load will be the same for all four directions (radial direction, reverse radial direction, horizontal direction) that act on the LM block, which allows it to be used in any position, and is also stable due to incurring a preload with a good balance, and makes it possible to maintain a constant low friction coefficient, and increase rigidity in four directions. Has a low cross-section height, and the LM block has been designed with a high rigidity, which allows for highly precise and consistent linear motion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HSR25LB1UU(GK)

Référence pièce
HSR25LB1UU(GK)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de bloc Matériaux Numéro de pièce nominal Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)
(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)
(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc Pas du trou de montage du rail
(mm)
Diamètre du trou de montage du rail La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote extérieure L du bloc
(mm)
Trou de montage pour blocs Cote S du trou de montage
(M)
Cote H du trou de montage
(φ)
Profondeur de vis du trou de montage
(mm)
La cote L1 des blocs
(mm)
Symboles d'étanchéité aux poussières

114.44 €

1 Disponible 5 jours 10LargeAcier au carbone255745760770102.2Trou percé-7Traversant78.6Joint d'extrémité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ensemble/élément unique Bloc uniquement Type de rail Standard Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe 1
Jeu radial Normal Niveau de précision Qualité standard Disposition des billes 4 rangs, circulaire
Retenue Sans objet Système de lubrification Sans objet Élément de roulement Bille
Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce) 4

Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / Grand chariot, dimensions du chariot au choix / matériau au choix / recirculation des billes / HSR, le numéro d'article est le suivant: HSR25LB1UU(GK).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HSR25LB1UU(GK).

Variantes de ce produit

Référence pièce
HSR15R1M(GK)
HSR15R1SS(GK)
HSR15R1SSM(GK)
HSR25LR1(GK)
HSR25LR1M(GK)
HSR25LR1SS(GK)
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType de bloc Matériaux Numéro de pièce nominal Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)
(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)
(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc Pas du trou de montage du rail
(mm)
Diamètre du trou de montage du rail La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote extérieure L du bloc
(mm)
Trou de montage pour blocs Cote S du trou de montage
(M)
Cote H du trou de montage
(φ)
Profondeur de vis du trou de montage
(mm)
La cote L1 des blocs
(mm)
Symboles d'étanchéité aux poussières

170.45 €

1 Disponible 19 jours 10StandardAcier inoxydable1526264604.53456.6Trou taraudéM4-538.8NA

73.44 €

1 Disponible 5 jours 10StandardAcier au carbone1526264604.53456.6Trou taraudéM4-538.8Joint (extrémité+latéral+interne)

184.84 €

1 Disponible 19 jours 10StandardAcier inoxydable1526264604.53456.6Trou taraudéM4-538.8Joint (extrémité+latéral+interne)

103.47 €

1 Disponible 5 jours 10StandardAcier au carbone253550860748102.2Trou taraudéM6-878.6NA

277.60 €

1 Disponible 23 jours 10StandardAcier inoxydable253550860748102.2Trou taraudéM6-878.6NA

122.67 €

1 Disponible 5 jours 10StandardAcier au carbone253550860748102.2Trou taraudéM6-878.6Joint (extrémité+latéral+interne)

Assistance technique