Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HRW35CA1SS(GK)
Référence pièce
|
---|
HRW35CA1SS(GK) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériaux | Numéro de pièce nominal | Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur) (mm) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur) (mm) | Diamètre du trou de montage de bloc | Pas du trou de montage du rail (mm) | Diamètre du trou de montage du rail | La cote extérieure W du bloc (mm) | La cote extérieure L du bloc (mm) | Le nombre de trou de montage pour blocs (pièce) | Cote S du trou de montage (M) | Profondeur de vis du trou de montage (mm) | La cote L1 des blocs (mm) | Symboles d'étanchéité aux poussières | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier au carbone | 35 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 6 | M8 | Traversant | 77.6 | Joint (extrémité+latéral+interne) |
Loading...
Ensemble/élément unique | Bloc uniquement | Type de bloc | Large | Type de rail | Glissière large |
---|---|---|---|---|---|
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe | 1 | Jeu radial | Normal | Niveau de précision | Qualité standard |
Disposition des billes | 4 rangs, circulaire | Retenue | Sans objet | Système de lubrification | Sans objet |
Élément de roulement | Bille | Trou de montage pour blocs | Trou taraudé |
Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / chariot large, dimensions du chariot au choix / matériau au choix / recirculation de billes / HRW, le numéro d'article est le suivant: HRW35CA1SS(GK).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRW35CA1SS(GK).
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériaux
Numéro de pièce nominal
Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc
Pas du trou de montage du rail(mm)
Diamètre du trou de montage du rail
La cote extérieure W du bloc(mm)
La cote extérieure L du bloc(mm)
Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce)
Cote S du trou de montage(M)
Profondeur de vis du trou de montage(mm)
La cote L1 des blocs(mm)
Symboles d'étanchéité aux poussières
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HRW17CA1UUM(GK) |
HRW17CR1(GK) |
HRW17CR1M(GK) |
HRW35CA1SSM(GK) |
HRW35CA1UU(GK) |
HRW35CA1UUM(GK) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériaux | Numéro de pièce nominal | Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur) (mm) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur) (mm) | Diamètre du trou de montage de bloc | Pas du trou de montage du rail (mm) | Diamètre du trou de montage du rail | La cote extérieure W du bloc (mm) | La cote extérieure L du bloc (mm) | Le nombre de trou de montage pour blocs (pièce) | Cote S du trou de montage (M) | Profondeur de vis du trou de montage (mm) | La cote L1 des blocs (mm) | Symboles d'étanchéité aux poussières |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable | 17 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | M4 | Traversant | 33.6 | Joint d'extrémité | |
104.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier au carbone | 17 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | M4 | 5 | 33.6 | NA | |
210.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable | 17 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | M4 | 5 | 33.6 | NA | |
853.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable | 35 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 6 | M8 | Traversant | 77.6 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
176.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier au carbone | 35 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 6 | M8 | Traversant | 77.6 | Joint d'extrémité | |
819.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable | 35 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 6 | M8 | Traversant | 77.6 | Joint d'extrémité |