Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MF1.5S23L#3215H |
MF1.5S23R#3215H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sens de pliage | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Gauche | ||
52.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Droite |
Loading...
Module | 1.5 | Forme | Engrenage d'équerre en spirale | Nombre de dents | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Rapport de vitesse | 1 | Matériau | Acier | Traitement thermique | Haute fréquence |
Dent rectifiée | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Logement de clavette + taraud | Largeur de la dent B(mm) | 6.5 |
Traitement de surface | NA | Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) | 15 | Précision(*Nouveau JIS) | Classe 2 |
Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 | Angle de pliage(deg) | 35 | Vis | 2-M5 |
Logement de clavette (largeur × profondeur) | 5×2.3 | Produit avec avant-trous, produit fini | Produit fini (finition par meulage du trou d'arbre) | Matériaux (détails) | EN 1.7220 équiv. / EN 1.7220 équiv. |
Longueur de moyeu lh | 12.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Sens de pliage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles