Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PFM-0405-04 |
PFM-1820-17 |
PFM-2023-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur d1 (Ø) | du moyeu d2 (Ø) | Longueur totale b1 (mm) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68 € 1.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | - | - | |
5.06 € 2.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | - | - | |
5.50 € 2.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | - | - |
Loading...
Groupe des résines | Groupe de polymères hautes performances | Environnement | Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 0.39 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 50 | Max. Vélocité admissible V(m/s) | 4 | Tolérance de trou de logement recommandé | h7 |
Condition de lubrification | Non lubrifié |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur d1(Ø)
du moyeu d2(Ø)
Longueur totale b1(mm)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles