Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 03 (pour modèles 03)

Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 03 (pour modèles 03)
The image is of the main unit.

[Features]
· This is a peripheral part for energy chains
· Please select with a body from the same series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03.05.12Z

Référence pièce
03.05.12Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.55 €

1 2 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Composants associés Caractéristiques Standard Taille B (largeur totale)(mm) 8.7
Constitution 2 extrémités, 1 jeu Chaînes énergétiques applicables Type 03

Vous vous trouvez sur la page de Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 03 (pour modèles 03), le numéro d'article est le suivant: 03.05.12Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03.05.12Z.

Assistance technique