Série blanche standard combinaison FRL, modèle modulaire (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Série blanche standard combinaison FRL, modèle modulaire
  • Remise sur volume
Boost your system with modularization. Dual element construction provides long life.
Choose from over 1000 in stock models, such as those with attached pressure meters, from our website.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C4000-8-W-T8-PWVWG49P

Référence pièce
C4000-8-W-T8-PWVWG49P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Débit goutte à goutte min.
(l/min)
Capacité de stockage de condensats
(cm3)
Décharge de condensats Jauge de pression Capacité d'huile
(cm3)
Filtre, type drainage Adaptateur de tuyauterie Jauge de pression incluse Pressostat (P4000-W) + jeu de joints (inclus) Soupape d'échappement de pression résiduelle (V3000-W) + jeu de joints (inclus) Référence du régulateur configuré

242.06 €

1 6 jours Rc1/40.06580Robinet de purge manuel[Avec jauge de pression standard] Présence (prise de pression)170NANAG49D-8-P10DisponibleDisponibleR4000-W

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité combinée de régulateur Filtre + régulateur + lubrificateur Filtre, niveau de filtration 5μm Qualité de l'air comprimé Air sec de qualité générale
Pression de service max.(MPa) 1 Matériau de la cuve Résine Protection de cuve Disponible
Décharge Décharge Sens du débit Débit standard (droite→gauche) Détails du matériau de la cuve Polycarbonate
Orifice de détection de pression différentielle NA Graduation du cadran Indication en MPa, vis Rc Plage de pression 0.05 – 0.85MPa
Accessoire (assemblé) NA

Vous vous trouvez sur la page de Série blanche standard combinaison FRL, modèle modulaire, le numéro d'article est le suivant: C4000-8-W-T8-PWVWG49P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C4000-8-W-T8-PWVWG49P.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C1000-6-W-A6W
C1000-6-W-A6WVW
C1000-6-W-A8W
C4000-8-W-T8-PWVWG50P
C4000-8-W-T8-PWVWG52P
C4000-8-W-T8-PWVWG59P
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Débit goutte à goutte min.
(l/min)
Capacité de stockage de condensats
(cm3)
Décharge de condensats Jauge de pression Capacité d'huile
(cm3)
Filtre, type drainage Adaptateur de tuyauterie Jauge de pression incluse Pressostat (P4000-W) + jeu de joints (inclus) Soupape d'échappement de pression résiduelle (V3000-W) + jeu de joints (inclus) Référence du régulateur configuré

96.16 €

1 6 jours Rc1/80.01512Robinet de purge manuel[Avec jauge de pression standard] Présence (absence d'indicateur)20NARc1/8NANANAR1000-W

131.87 €

1 6 jours Rc1/80.01512Robinet de purge manuel[Avec jauge de pression standard] Présence (absence d'indicateur)20NARc1/8NANADisponibleR1000-W

96.17 €

1 6 jours Rc1/80.01512Robinet de purge manuel[Avec jauge de pression standard] Présence (absence d'indicateur)20NARc1/4NANANAR1000-W

259.15 €

1 Disponible 20 jours Rc1/40.06580Robinet de purge manuel[Avec jauge de pression standard] Présence (prise de pression)170NANAG50D-8-P10DisponibleDisponibleR4000-W

306.84 €

1 6 jours Rc1/40.06580Robinet de purge manuel[Avec jauge de pression standard] Présence (prise de pression)170NANAG52D-8-P10DisponibleDisponibleR4000-W

242.00 €

1 6 jours Rc1/40.06580Robinet de purge manuel[Avec jauge de pression standard] Présence (prise de pression)170NANAG59D-8-P10DisponibleDisponibleR4000-W

Assistance technique