Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C4000-15-W-T8-A10WPWG49P
Référence pièce
|
---|
C4000-15-W-T8-A10WPWG49P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de raccordement | Débit goutte à goutte min. (l/min) | Capacité de stockage de condensats (cm3) | Décharge de condensats | Jauge de pression | Capacité d'huile (cm3) | Filtre, type drainage | Adaptateur de tuyauterie | Jauge de pression incluse | Pressostat (P4000-W) + jeu de joints (inclus) | Soupape d'échappement de pression résiduelle (V3000-W) + jeu de joints (inclus) | Référence du régulateur configuré | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.67 € | 1 | 6 jours | Rc1/2 | 0.065 | 80 | Robinet de purge manuel | [Avec jauge de pression standard] Présence (prise de pression) | 170 | NA | Rc3/8 | G49D-8-P10 | Disponible | NA | R4000-W |
Loading...
Unité combinée de régulateur | Filtre + régulateur + lubrificateur | Filtre, niveau de filtration | 5μm | Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 1 | Matériau de la cuve | Résine | Protection de cuve | Disponible |
Décharge | Décharge | Sens du débit | Débit standard (droite→gauche) | Détails du matériau de la cuve | Polycarbonate |
Orifice de détection de pression différentielle | NA | Graduation du cadran | Indication en MPa, vis Rc | Plage de pression | 0.05 – 0.85MPa |
Accessoire (assemblé) | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Série blanche standard combinaison FRL, modèle modulaire, le numéro d'article est le suivant: C4000-15-W-T8-A10WPWG49P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C4000-15-W-T8-A10WPWG49P.
Configurer
Propriétés de base
Jauge de pression
Type
Diamètre de raccordement
Débit goutte à goutte min.(l/min)
Capacité de stockage de condensats(cm3)
Décharge de condensats
Capacité d'huile(cm3)
Filtre, type drainage
Adaptateur de tuyauterie
Jauge de pression incluse
Pressostat (P4000-W) + jeu de joints (inclus)
Soupape d'échappement de pression résiduelle (V3000-W) + jeu de joints (inclus)
Référence du régulateur configuré
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C1000-6-W-A6W |
C1000-6-W-A6WVW |
C1000-6-W-A8W |
C4000-15-W-T8-A10WPWG52P |
C4000-15-W-T8-A10WPWG59P |
C4000-15-W-T8-A10WPWVW |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de raccordement | Débit goutte à goutte min. (l/min) | Capacité de stockage de condensats (cm3) | Décharge de condensats | Jauge de pression | Capacité d'huile (cm3) | Filtre, type drainage | Adaptateur de tuyauterie | Jauge de pression incluse | Pressostat (P4000-W) + jeu de joints (inclus) | Soupape d'échappement de pression résiduelle (V3000-W) + jeu de joints (inclus) | Référence du régulateur configuré |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.16 € | 1 | 6 jours | Rc1/8 | 0.015 | 12 | Robinet de purge manuel | [Avec jauge de pression standard] Présence (absence d'indicateur) | 20 | NA | Rc1/8 | NA | NA | NA | R1000-W | ||
131.87 € | 1 | 6 jours | Rc1/8 | 0.015 | 12 | Robinet de purge manuel | [Avec jauge de pression standard] Présence (absence d'indicateur) | 20 | NA | Rc1/8 | NA | NA | Disponible | R1000-W | ||
96.17 € | 1 | 6 jours | Rc1/8 | 0.015 | 12 | Robinet de purge manuel | [Avec jauge de pression standard] Présence (absence d'indicateur) | 20 | NA | Rc1/4 | NA | NA | NA | R1000-W | ||
280.44 € | 1 | 6 jours | Rc1/2 | 0.065 | 80 | Robinet de purge manuel | [Avec jauge de pression standard] Présence (prise de pression) | 170 | NA | Rc3/8 | G52D-8-P10 | Disponible | NA | R4000-W | ||
215.60 € | 1 | 6 jours | Rc1/2 | 0.065 | 80 | Robinet de purge manuel | [Avec jauge de pression standard] Présence (prise de pression) | 170 | NA | Rc3/8 | G59D-8-P10 | Disponible | NA | R4000-W | ||
243.31 € | 1 | 6 jours | Rc1/2 | 0.065 | 80 | Robinet de purge manuel | [Avec jauge de pression standard] Présence (prise de pression) | 170 | NA | Rc3/8 | NA | Disponible | Disponible | R4000-W |