Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
W3000-8-W-A10W |
W3000-8-W-T8-A10W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de raccordement | Débit goutte à goutte min. (l/min) | Capacité de stockage de condensats (cm3) | Décharge de condensats | Jauge de pression | Capacité d'huile (cm3) | Filtre, type drainage | Support | Adaptateur de tuyauterie | Jauge de pression incluse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.80 € | 1 |
Jour même
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 45 | Robinet de purge manuel | [Avec jauge de pression standard] Avec testeur de pression standard | 85 | NA | NA | Rc3/8 | NA | ||
94.40 € | 1 |
Jour même
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 45 | Robinet de purge manuel | [Avec jauge de pression standard] Pour jauge de pression fixée | 85 | NA | NA | Rc3/8 | NA |
Loading...
Unité combinée de régulateur | Régulateur de filtre | Plage de pression de réglage(MPa) | 0.05::0.85 | Filtre, niveau de filtration | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale | Pression de service max.(MPa) | 1 | Matériau de la cuve | Résine |
Protection de cuve | Disponible | Décharge | Décharge | Sens du débit | Débit standard (droite→gauche) |
Détails du matériau de la cuve | Polycarbonate | Orifice de détection de pression différentielle | NA | Lubrificateur | NA |
Graduation du cadran | Vis Rc | Plage de pression | 0.05 – 0.85MPa |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Jauge de pression
Type
Diamètre de raccordement
Débit goutte à goutte min.(l/min)
Capacité de stockage de condensats(cm3)
Décharge de condensats
Capacité d'huile(cm3)
Filtre, type drainage
Support
Adaptateur de tuyauterie
Jauge de pression incluse
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles