Filtres, modèle modulaire / Série blanche standard de régulateur (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Filtres, modèle modulaire / Série blanche standard de régulateur
Boost your system with modularization. Two element construction provides long life. Choose from over 600 in stock models, such as those with attached pressure meters, from our website.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W8000-20-W-FT8-A32WG49P

Référence pièce
W8000-20-W-FT8-A32WG49P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Débit goutte à goutte min.
(l/min)
Capacité de stockage de condensats
(cm3)
Décharge de condensats Jauge de pression Capacité d'huile
(cm3)
Filtre, type drainage Support Adaptateur de tuyauterie Jauge de pression incluse

272.22 €

1 Jour même

Stock

Rc3/40.0380Purge automatique manuelle[Avec jauge de pression standard] Pour jauge de pression fixée85Standard (NO)NARc1 1/4G49D-8-P10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité combinée de régulateur Régulateur de filtre Plage de pression de réglage(MPa) 0.05::0.85 Filtre, niveau de filtration 5μm
Qualité de l'air comprimé Air sec de qualité générale Pression de service max.(MPa) 1 Matériau de la cuve Résine
Protection de cuve Disponible Décharge Décharge Sens du débit Débit standard (droite→gauche)
Détails du matériau de la cuve Polycarbonate Orifice de détection de pression différentielle NA Lubrificateur NA
Graduation du cadran Vis Rc Plage de pression 0.05 – 0.85MPa

Vous vous trouvez sur la page de Filtres, modèle modulaire / Série blanche standard de régulateur, le numéro d'article est le suivant: W8000-20-W-FT8-A32WG49P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W8000-20-W-FT8-A32WG49P.

Variantes de ce produit

Référence pièce
W1000-6-W-A6W
W1000-6-W-A6WB3W
W1000-6-W-A8W
W8000-20-W-FT8-A32WG52P
W8000-20-W-FT8-A32WG59P
W8000-20-W-FT8-BW
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Débit goutte à goutte min.
(l/min)
Capacité de stockage de condensats
(cm3)
Décharge de condensats Jauge de pression Capacité d'huile
(cm3)
Filtre, type drainage Support Adaptateur de tuyauterie Jauge de pression incluse

89.76 €

1 Jour même

Stock

Rc1/80.0312Robinet de purge manuel[Avec jauge de pression standard] Avec testeur de pression standard85NANARc1/8NA

100.17 €

1 6 jours Rc1/80.0312Robinet de purge manuel[Avec jauge de pression standard] Avec testeur de pression standard85NAType LRc1/8NA

96.95 €

1 6 jours Rc1/80.0312Robinet de purge manuel[Avec jauge de pression standard] Avec testeur de pression standard85NANARc1/4NA

341.51 €

1 Jour même

Stock

Rc3/40.0380Purge automatique manuelle[Avec jauge de pression standard] Pour jauge de pression fixée85Standard (NO)NARc1 1/4G52D-8-P10

272.37 €

1 Jour même

Stock

Rc3/40.0380Purge automatique manuelle[Avec jauge de pression standard] Pour jauge de pression fixée85Standard (NO)NARc1 1/4G59D-8-P10

223.03 €

1 Jour même

Stock

Rc3/40.0380Purge automatique manuelle[Avec jauge de pression standard] Pour jauge de pression fixée85Standard (NO)Type CNANA

Assistance technique