Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du pignon | Nombre de dents (t) | Diam. de trou d'arbre d (mm) | Largeur du logement de clavette b (mm) | Profondeur du logement de clavette t2 (mm) | Taille de vis de serrage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
88.05 € | 1 | 11 jours | Type B | 9 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | ||
91.18 € | 1 | 11 jours | Type B | 10 | 45 | 14 | 3.8 | M10 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 46 | 14 | 3.8 | M10 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 47 | 14 | 3.8 | M10 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 49 | 14 | 3.8 | M10 | ||
99.77 € | 1 | 11 jours | Type B | 11 | 51 | 16 | 4.3 | M12 | ||
112.26 € | 1 | 11 jours | Type B | 12 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
112.26 € | 1 | 11 jours | Type B | 12 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
112.26 € | 1 | 11 jours | Type B | 12 | 23 | 8 | 3.3 | M8 |
Loading...
Chaîne n° | 100 | Nombre de rails | 1 | Type | Trou d'arbre de type usinage |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Type à chaîne | Standard | Type à arbre | Orifice de l'arbre usiné |
Nombre de vis de serrage | 2 | Angle(°) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Forme du pignon
Nombre de dents(t)
Diam. de trou d'arbre d(mm)
Largeur du logement de clavette b(mm)
Profondeur du logement de clavette t2(mm)
Taille de vis de serrage M
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles