Pignons standard 2042 à pas double Laura B Form, pour l'alésage de l'arbre fini, série R Semi F (nouvelle clavette JIS)

Pignons standard 2042 à pas double Laura B Form, pour l'alésage de l'arbre fini, série R Semi F (nouvelle clavette JIS)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2042B7D15F
2042B7D16F
2042B7D17F
2042B7D18F
2042B7D19F
2042B7D20F
2042B7D21F
2042B7D22F
2042B8D15F
2042B8D16F
2042B8D17F
2042B8D18F
2042B8D19F
2042B8D20F
2042B8D21F
2042B8D22F
2042B8D23F
2042B8D24F
2042B8D25F
2042B8D26F
2042B8D27F
2042B8D28F
2042B9D15F
2042B9D16F
2042B9D17F
2042B9D18F
2042B9D19F
2042B9D20F
2042B9D21F
2042B9D22F
2042B9D23F
2042B9D24F
2042B9D25F
2042B9D26F
2042B9D27F
2042B9D28F
2042B9D29F
2042B9D30F
2042B9D31F
2042B9D32F
2042B10D16F
2042B10D17F
2042B10D18F
2042B10D19F
2042B10D20F
2042B10D21F
2042B10D22F
2042B10D23F
2042B10D24F
2042B10D26F
2042B10D27F
2042B10D28F
2042B10D29F
2042B10D31F
2042B10D32F
2042B10D33F
2042B10D34F
2042B10D36F
2042B10D37F
2042B10D38F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M

55.33 €

1 11 jours 71552.3M6

55.33 €

1 11 jours 71652.3M6

55.33 €

1 11 jours 71752.3M6

55.33 €

1 11 jours 71862.8M6

55.33 €

1 11 jours 71962.8M6

55.33 €

1 11 jours 72062.8M6

55.33 €

1 11 jours 72162.8M6

55.33 €

1 11 jours 72262.8M6

39.48 €

1 11 jours 81552.3M6

39.48 €

1 11 jours 81652.3M6

39.48 €

1 11 jours 81752.3M6

39.48 €

1 11 jours 81862.8M6

39.48 €

1 11 jours 81962.8M6

39.48 €

1 11 jours 82062.8M6

39.48 €

1 11 jours 82162.8M6

39.48 €

1 11 jours 82262.8M6

39.48 €

1 11 jours 82383.3M8

39.48 €

1 11 jours 82483.3M8

39.48 €

1 11 jours 82583.3M8

39.48 €

1 11 jours 82683.3M8

39.48 €

1 11 jours 82783.3M8

39.48 €

1 11 jours 82883.3M8

39.50 €

1 11 jours 91552.3M6

39.50 €

1 11 jours 91652.3M6

39.50 €

1 11 jours 91752.3M6

39.50 €

1 11 jours 91862.8M6

39.50 €

1 11 jours 91962.8M6

39.50 €

1 11 jours 92062.8M6

39.50 €

1 11 jours 92162.8M6

39.50 €

1 11 jours 92262.8M6

39.50 €

1 11 jours 92383.3M8

39.50 €

1 11 jours 92483.3M8

39.50 €

1 11 jours 92583.3M8

39.50 €

1 11 jours 92683.3M8

39.50 €

1 11 jours 92783.3M8

39.50 €

1 11 jours 92883.3M8

39.50 €

1 11 jours 92983.3M8

39.50 €

1 11 jours 93083.3M8

39.50 €

1 11 jours 931103.3M8

39.50 €

1 11 jours 932103.3M8

41.29 €

1 11 jours 101652.3M6

41.29 €

1 11 jours 101752.3M6

41.29 €

1 11 jours 101862.8M6

41.29 €

1 11 jours 101962.8M6

41.29 €

1 11 jours 102062.8M6

41.29 €

1 11 jours 102162.8M6

41.29 €

1 11 jours 102262.8M6

41.29 €

1 11 jours 102383.3M8

41.29 €

1 11 jours 102483.3M8

41.29 €

1 11 jours 102683.3M8

41.29 €

1 11 jours 102783.3M8

41.29 €

1 11 jours 102883.3M8

41.29 €

1 11 jours 102983.3M8

41.29 €

1 11 jours 1031103.3M8

41.29 €

1 11 jours 1032103.3M8

41.29 €

1 11 jours 1033103.3M8

41.29 €

1 11 jours 1034103.3M8

41.29 €

1 11 jours 1036103.3M8

41.29 €

1 11 jours 1037103.3M8

41.29 €

1 11 jours 1038103.3M8

Loading...

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2042 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Pas double
Type à rouleau Rouleau R Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA
Nombre de vis de serrage 2 Angle de position de la vis de serrage(°) 120 Variété Pas double

Assistance technique