Pignons standard 2052 à pas double Laura B Form, pour l'alésage de l'arbre fini, série R Semi F (nouvelle clavette JIS)

Pignons standard 2052 à pas double Laura B Form, pour l'alésage de l'arbre fini, série R Semi F (nouvelle clavette JIS)
  • Remise sur volume
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2052B7D21F
2052B7D22F
2052B7D23F
2052B7D24F
2052B7D25F
2052B7D26F
2052B7D27F
2052B7D28F
2052B7D29F
2052B7D30F
2052B8D21F
2052B8D22F
2052B8D23F
2052B8D24F
2052B8D25F
2052B8D26F
2052B8D27F
2052B8D28F
2052B8D29F
2052B8D30F
2052B8D31F
2052B8D32F
2052B8D33F
2052B8D34F
2052B8D35F
2052B8D36F
2052B8D37F
2052B8D38F
2052B8D39F
2052B8D40F
2052B9D21F
2052B9D22F
2052B9D23F
2052B9D24F
2052B9D25F
2052B9D26F
2052B9D27F
2052B9D28F
2052B9D29F
2052B9D30F
2052B9D31F
2052B9D32F
2052B9D33F
2052B9D34F
2052B9D35F
2052B9D36F
2052B9D37F
2052B9D38F
2052B9D39F
2052B9D40F
2052B9D41F
2052B9D42F
2052B10D21F
2052B10D22F
2052B10D23F
2052B10D24F
2052B10D26F
2052B10D27F
2052B10D28F
2052B10D29F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M

59.65 €

1 11 jours 72162.8M6

59.65 €

1 11 jours 72262.8M6

59.65 €

1 11 jours 72383.3M8

59.65 €

1 11 jours 72483.3M8

59.65 €

1 11 jours 72583.3M8

59.65 €

1 11 jours 72683.3M8

59.65 €

1 11 jours 72783.3M8

59.65 €

1 11 jours 72883.3M8

59.65 €

1 11 jours 72983.3M8

59.65 €

1 11 jours 73083.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 82162.8M6

57.41 €

1 Disponible 11 jours 82262.8M6

57.41 €

1 Disponible 11 jours 82383.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 82483.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 82583.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 82683.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 82783.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 82883.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 82983.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 83083.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 831103.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 832103.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 833103.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 834103.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 835103.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 836103.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 837103.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 838103.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 839123.3M8

57.41 €

1 Disponible 11 jours 840123.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 92162.8M6

57.33 €

1 Disponible 11 jours 92262.8M6

57.33 €

1 Disponible 11 jours 92383.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 92483.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 92583.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 92683.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 92783.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 92883.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 92983.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 93083.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 931103.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 932103.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 933103.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 934103.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 935103.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 936103.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 937103.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 938103.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 939123.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 940123.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 941123.3M8

57.33 €

1 Disponible 11 jours 942123.3M8

52.21 €

1 Disponible 11 jours 102162.8M6

52.21 €

1 Disponible 11 jours 102262.8M6

52.21 €

1 Disponible 11 jours 102383.3M8

52.21 €

1 Disponible 11 jours 102483.3M8

52.21 €

1 Disponible 11 jours 102683.3M8

52.21 €

1 Disponible 11 jours 102783.3M8

52.21 €

1 Disponible 11 jours 102883.3M8

52.21 €

1 Disponible 11 jours 102983.3M8

Loading...

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2052 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Pas double
Type à rouleau Rouleau R Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA
Nombre de vis de serrage 2 Angle de position de la vis de serrage(°) 120 Variété Pas double

Assistance technique