Pignons inoxydables, modèle 25B, série Semi F (nouvelle clavette JIS)

Pignons inoxydables, modèle 25B, série Semi F (nouvelle clavette JIS)
  • En promotion
  • Remise sur volume
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS25B10D7F
SUS25B10D8F
SUS25B11D8F
SUS25B12D8F
SUS25B12D9F
SUS25B12D10F
SUS25B13D8F
SUS25B13D9F
SUS25B14D8F
SUS25B14D9F
SUS25B14D10F
SUS25B15D8F
SUS25B15D9F
SUS25B15D10F
SUS25B16D11F
SUS25B17D11F
SUS25B18D11F
SUS25B19D11F
SUS25B19D13F
SUS25B19D14F
SUS25B20D11F
SUS25B20D13F
SUS25B20D14F
SUS25B20D16F
SUS25B21D11F
SUS25B21D13F
SUS25B21D14F
SUS25B21D16F
SUS25B22D10F
SUS25B22D11F
SUS25B22D13F
SUS25B22D14F
SUS25B22D16F
SUS25B23D11F
SUS25B23D13F
SUS25B23D14F
SUS25B23D16F
SUS25B24D10F
SUS25B24D11F
SUS25B24D13F
SUS25B24D14F
SUS25B24D16F
SUS25B25D10F
SUS25B25D11F
SUS25B25D13F
SUS25B25D14F
SUS25B26D10F
SUS25B26D11F
SUS25B26D13F
SUS25B26D14F
SUS25B27D10F
SUS25B27D11F
SUS25B27D13F
SUS25B27D14F
SUS25B28D11F
SUS25B28D13F
SUS25B28D14F
SUS25B30D10F
SUS25B30D11F
SUS25B30D13F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M

43.67 €

1 Disponible 11 jours 107--M4

43.67 €

1 6 jours 108--M4

56.19 €

1 Disponible 11 jours 118--M4

53.08 €

1 Disponible 11 jours 128--M4

53.08 €

1 Disponible 11 jours 129--M4

53.08 €

1 Disponible 6 jours 121031.4M4

55.49 €

1 Disponible 11 jours 138--M4

55.49 €

1 Disponible 11 jours 139--M4

56.29 €

1 11 jours 148--M4

56.29 €

1 11 jours 149--M4

56.29 €

1 11 jours 141031.4M4

63.37 €

1 11 jours 158--M4

63.37 €

1 11 jours 159--M4

63.37 €

1 11 jours 151031.4M4

42.01 €

25.21 €

1 Jour même

Stock

161141.8M5

57.30 €

1 Disponible 11 jours 171141.8M5

59.71 €

1 Disponible 11 jours 181141.8M5

61.34 €

1 Disponible 11 jours 191141.8M5

61.34 €

1 Disponible 11 jours 191352.3M6

61.34 €

1 Disponible 11 jours 191452.3M6

60.64 €

1 Disponible 11 jours 201141.8M5

60.64 €

1 Disponible 11 jours 201352.3M6

60.64 €

1 Disponible 11 jours 201452.3M6

60.64 €

1 Disponible 11 jours 201652.3M6

62.36 €

1 Disponible 11 jours 211141.8M5

62.36 €

1 Disponible 11 jours 211352.3M6

62.36 €

1 Disponible 11 jours 211452.3M6

62.36 €

1 Disponible 11 jours 211652.3M6

64.69 €

1 Disponible 11 jours 221031.4M4

64.69 €

1 Disponible 11 jours 221141.8M5

64.69 €

1 Disponible 11 jours 221352.3M6

64.69 €

1 Disponible 11 jours 221452.3M6

64.69 €

1 Disponible 11 jours 221652.3M6

64.69 €

1 Disponible 11 jours 231141.8M5

64.69 €

1 Disponible 11 jours 231352.3M6

64.69 €

1 Disponible 11 jours 231452.3M6

64.69 €

1 Disponible 11 jours 231652.3M6

67.10 €

1 Disponible 11 jours 241031.4M4

67.10 €

1 Disponible 11 jours 241141.8M5

67.10 €

1 Disponible 11 jours 241352.3M6

67.10 €

1 Disponible 11 jours 241452.3M6

67.10 €

1 Disponible 11 jours 241652.3M6

67.10 €

1 Disponible 11 jours 251031.4M4

67.10 €

1 Disponible 11 jours 251141.8M5

67.10 €

1 Disponible 11 jours 251352.3M6

67.10 €

1 Disponible 11 jours 251452.3M6

69.44 €

1 Disponible 11 jours 261031.4M4

69.44 €

1 Disponible 11 jours 261141.8M5

69.44 €

1 Disponible 11 jours 261352.3M6

69.44 €

1 Disponible 11 jours 261452.3M6

68.74 €

1 11 jours 271031.4M4

68.74 €

1 11 jours 271141.8M5

68.74 €

1 11 jours 271352.3M6

68.74 €

1 11 jours 271452.3M6

74.96 €

1 11 jours 281141.8M5

74.96 €

1 11 jours 281352.3M6

74.96 €

1 11 jours 281452.3M6

75.83 €

1 Disponible 11 jours 301031.4M4

75.83 €

1 Disponible 11 jours 301141.8M5

75.83 €

1 Disponible 11 jours 301352.3M6

Loading...

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 25 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier inoxydable Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA Nombre de vis de serrage 2
Angle de position de la vis de serrage(°) 120 Variété Usage spécial

Assistance technique