Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. de trou d'arbre d (mm) | Largeur du logement de clavette b (mm) | Profondeur du logement de clavette t2 (mm) | Taille de vis de serrage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.10 € | 1 | 11 jours | 10 | 9 | - | - | M4 | ||
48.10 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
52.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 11 | 9 | - | - | M4 | |
52.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 11 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | |
38.48 € 23.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 11 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
52.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 11 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
38.48 € 23.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 11 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
53.10 € | 1 | Disponible | 11 jours | 12 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | |
53.10 € | 1 | Disponible | 11 jours | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
53.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | 13 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | |
53.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | 13 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
56.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 14 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | |
56.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 14 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
42.68 € 25.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 14 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
58.08 € | 1 | Disponible | 11 jours | 15 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | |
58.08 € | 1 | Disponible | 11 jours | 15 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
59.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | 16 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | |
46.09 € 27.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
59.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | 16 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
46.09 € 27.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
61.66 € | 1 | Disponible | 11 jours | 17 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
61.66 € | 1 | Disponible | 11 jours | 17 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | |
61.66 € | 1 | Disponible | 11 jours | 17 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | |
65.02 € | 1 | Disponible | 11 jours | 18 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
65.02 € | 1 | Disponible | 11 jours | 18 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | |
65.02 € | 1 | Disponible | 11 jours | 18 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | |
72.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 19 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
72.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 19 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | |
72.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 19 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | |
72.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 19 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | |
72.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 19 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | |
65.56 € | 1 | Disponible | 11 jours | 20 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
65.56 € | 1 | Disponible | 11 jours | 20 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | |
65.56 € | 1 | Disponible | 11 jours | 20 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | |
65.56 € | 1 | Disponible | 11 jours | 20 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | |
65.56 € | 1 | Disponible | 11 jours | 20 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | |
65.56 € | 1 | Disponible | 11 jours | 20 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | |
68.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 21 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
68.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 21 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | |
68.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 21 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | |
68.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 21 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | |
68.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 21 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | |
68.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 21 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | |
68.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 21 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | |
70.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 22 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
70.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 22 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | |
70.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 22 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | |
70.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 22 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | |
70.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 22 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | |
70.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 22 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | |
70.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 22 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | |
70.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 22 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | |
70.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 22 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | |
70.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 22 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | |
70.70 € | 1 | Disponible | 11 jours | 23 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | |
70.70 € | 1 | Disponible | 11 jours | 23 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | |
70.70 € | 1 | Disponible | 11 jours | 23 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | |
70.70 € | 1 | Disponible | 11 jours | 23 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | |
70.70 € | 1 | Disponible | 11 jours | 23 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | |
70.70 € | 1 | Disponible | 11 jours | 23 | 29 | 8 | 3.3 | M8 |
Loading...
Forme du pignon | Type B | Chaîne n° | 35 | Nombre de rails | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Trou d'arbre de type usinage | Matériau | Acier inoxydable | Type à chaîne | Standard |
Type à arbre | Orifice de l'arbre usiné | Traitement de surface | NA | Nombre de vis de serrage | 2 |
Angle de position de la vis de serrage(°) | 120 | Variété | Usage spécial |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. de trou d'arbre d(mm)
Largeur du logement de clavette b(mm)
Profondeur du logement de clavette t2(mm)
Taille de vis de serrage M
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles