Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-4814PL), diamètre ø48.6 × largeur 100 - 1000

Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-4814PL), diamètre ø48.6 × largeur 100 - 1000
Medium load / economy type ø48 steel roller conveyor, with 40 low floor type frame. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 48.6 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.6 Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne
Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier Hauteur de machine H(mm) 52
Résistance du rouleau(N/pc) 353::1667.1 Spécifications Standard

Assistance technique