Convoyeur à rouleaux en résine, série M (JR-3018B), diamètre ø30.6 × largeur 100 - 500 (Numéros de référence)

Convoyeur à rouleaux en résine, série M (JR-3018B), diamètre ø30.6 × largeur 100 - 500
ø30 Resin roller conveyor. Ideal for transport of lightweight, small items. Aluminum frame and body weight also light. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

[Features]
· Roller diameter ø30.5 Roller interval, minimum P40 <11459/>· Standard roller width (nominal) 100W to 500W in increments of 50 mm.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Aluminum frame

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JR-3018B-900R-[100,​200,​300,​400,​500]W-[40,​50,​75]P-90
JR-3018B-900R-[101-199/1]W-[40,​50,​75]P-90
JR-3018B-900R-[201-299/1]W-[40,​50,​75]P-90
JR-3018B-900R-[301-399/1]W-[40,​50,​75]P-90
JR-3018B-900R-[401-499/1]W-[40,​50,​75]P-90
JR-3018B-[500-3000/10]L-[100,​200,​300,​400,​500]W-[40,​50,​75]P
JR-3018B-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[40,​50,​75]P
JR-3018B-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[40,​50,​75]P
JR-3018B-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[40,​50,​75]P
JR-3018B-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[40,​50,​75]P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de profilé extrudé

-

1 15 jours Courbe

-

1 15 jours Courbe

-

1 15 jours Courbe

-

1 15 jours Courbe

-

1 15 jours Courbe

-

1 15 jours Droit

-

1 15 jours Droit

-

1 15 jours Droit

-

1 15 jours Droit

-

1 15 jours Droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 30.5 Épaisseur du rouleau t(mm) 2.2 Application Pour le transport de petites pièces
Type à rouleau Droit Traitement de surface du profilé Aluminium anodisé Traitement de surface du rouleau NA
Hauteur de machine H(mm) 50 Résistance du rouleau(N/pc) 132.4::161.8 Spécifications Standard / Résistant à l'eau

Assistance technique