Convoyeur à rouleaux en résine, série M (JR-4023), diamètre ø40.0 × largeur 100 - 600 (Numéros de référence)

Convoyeur à rouleaux en résine, série M (JR-4023), diamètre ø40.0 × largeur 100 - 600
ø40 Resin roller conveyor. Ideal for transport of lightweight, small items. Aluminum frame and body weight also light. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 40 Épaisseur du rouleau t(mm) 2.5 Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne
Type à rouleau Droit Traitement de surface du profilé Aluminium anodisé Traitement de surface du rouleau NA
Hauteur de machine H(mm) 98 Résistance du rouleau(N/pc) 271.6::308.9 Spécifications Standard / Résistant à l'eau

Assistance technique