Convoyeur à rouleaux en acier, série S (S-5714NB), diamètre ø57.2 × largeur 90 - 990 (Numéros de référence)

Convoyeur à rouleaux en acier, série S (S-5714NB), diamètre ø57.2 × largeur 90 - 990
ø57 with standard bearings, in boss integrated quiet, durable roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-5714NB-900R-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990]W-[75,​100,​150]P-90
S-5714NB-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990]W-[75,​100,​150]P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de profilé extrudé
1 15 jours Courbe
1 12 jours Droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 57.2 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.4 Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne
Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier Hauteur de machine H(mm) 100
Résistance du rouleau(N/pc) 392.3::1765.2 Spécifications Standard

Assistance technique